• TOP
  • 証明書発行

証明書発行

NBKウェブサイトでは、各種証明書を簡単に発行できます。下記から必要な証明書を選択してください。

該非判定書

輸出の際に必要になる書類です。

日本から輸出されるほぼすべての製品が守らなければならない「輸出貿易管理令」に使用されます。
輸出貿易管理令の別表1にある第1~15項には該当しないことを証明します。

EAR該非判定書

アメリカへの輸出の際に必要になる書類です。

EARとは、米国における輸出管理規則のことです。
EAR該非判定書は、NBK商品がこの規制貨物に該当するか否か、また該当する場合、輸出規制品目分類番号(ECCN)を記載します。

RoHS2適合証明書

欧州に機器を輸出する際に従わなければならない規定です。

RoHS指令とは、電気・電子機器における特定有害物質の使用制限です。RoHS指令は2011年に改定され、現在はRoHS2となっています。
NBK商品に、これらの物質が規制値を超えて含まれていないことを証明します。

材質証明書

当社商品の材質を証明します。

NBK商品が、適切な商品品質管理体系のもとに、記載する材質を確実に維持していることを証明します。

  • TOP
  • 証明書発行

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)