鋳物で悩んでいませんか?

その課題、NBKが解決します。

納期・品質をNBKがシステム管理

  • リアルタイムな生産管理システムによる納期管理。
  • 材料分析装置、強度試験機、寸法測定装置が充実。確かな品質管理。
  • 専任のエンジニアが、鋳造法案から応力解析まで、最適化設計をご提案。

創業1560年の安定供給実績

  • 鋳物製Vプーリーのトップメーカならではの安心の事業継続体制。
  • 鋳物事業のお取引先数は現在200社以上。
  • ISO22301(事業継続マネジメントシステム)認証取得。

鋳物素材から表面処理まで一本化

  • 素材調達、機械加工、表面処理、品質管理などの工程管理はNBKにすべておまかせ。
  • 長期で信頼関係を構築した100社以上のネットワークから最適な工程を選定。

実績のご紹介

自動車用、工作機械用、土木建設機械用、鉄道車軸用、船舶用など、多くの業界で実績があります。

統合マネジメントシステムの構築

私たちは、地球に優しい、エネルギー効率・安全・質の高い"ものづくり"を通して、お客さまによりよい商品を提供していきます。私たちは、社会・環境に配慮したオープンで透明性の高いビジネスに取り組んでいきます。
ISO9001(品質)、ISO14001(環境)の同時認証取得(2000年)に続き、労働安全衛生マネジメントシステムOHSAS18001(2004年)、エネルギーマネジメントシステムISO50001(2011年)、事業継続マネジメントシステムISO22301(2014年)の認証を取得。
品質・環境・労働安全衛生・エネルギー・事業継続の5つを一元的に運営する統合マネジメントシステムを構築し、地球に優しい、安全で質の高いものづくりを実現していきます。

新鋳造工場「美濃ファウンドリ」

美濃テクノパークに建設された新工場は、敷地面積約22,325㎡、建屋は鉄骨平屋一部2階建て延べ床面積約5,284㎡の規模を誇ります。「高周波誘導炉3トン2基」「KDM自動造型機1ライン」を導入し、生産能力は月産350トン。3年後には同700トンまで引き上げる方針です。過去の実績におごることなく、私たちは新工場を、新しい時代をつくる原動力と位置づけ、鋳物事業のさらなる深化と拡大に努めてまいります。

電気炉

中子ライン
  • Q&A

    お気軽にお問い合わせください。

    ・納期・品質を支える生産管理システム。
    ・一貫生産によるワンストップサービス、など。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社 別品鋳物事業部

平日8時~17時まで (土日祝日を除く)