• カップリング
  • ジョータイプ

MJC-C-RD

フレキシブルカップリング - ジョータイプ - クランピングタイプ

Curved Jaw-type Flexible Coupling

  • 高トルク
  • 高精度切削加工

形状図

MJC-C寸法図

MJC-C寸法図

MJC-C寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W B C* F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
標準軸穴径
D1-D2
CAD
MJC-14C-RD 14 7 22 6 1 3.5 4
5
M2
M1.6
0.5
0.25
- 準備中
MJC-20C-RD 20 10 30 8 1 5 6.5
7.5
M2.5
M2
1
0.5
- 準備中
MJC-30C-RD 30 11 35 10 1.5 5.5 10
11
M4
M3
2.5
1.5
- 準備中
MJC-40C-RD 40 25 66 12 2 8.5 14
15.75
M5
M4
4
2.5
- 準備中
MJC-55C-RD 55 30 78 14 2 10.5 20
21
M6
M5
8
4
- 準備中
MJC-65C-RD 65 35 90 15 2.5 13 24
25
M8
M6
16
8
- 準備中
MJC-80C-RD 80 45 114 18 3 15 30
31
M8 16 - 準備中
MJC-95C-RD 95 50 126 20 3 18 34
36
M10 40 - 準備中

*C寸法をつけた状態でご使用ください。

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*
最大トルク
(N・m)*
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)**
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
スリーブ硬度 質量
(g)**
MJC-14C-RD 7 2 4 45000 1.9×10-7 22 0.1 1 0~+ 0.6 A98 6.2
MJC-20C-RD 11 5 10 31000 1.0×10-6 55 0.1 1 0~+ 0.8 A98 16
MJC-30C-RD 16 12.5 25 21000 6.0×10-6 130 0.1 1 0~+ 1.0 A98 42
MJC-40C-RD 25 17 34 15000 3.6×10-5 1200 0.1 1 0~+ 1.2 A98 130
MJC-55C-RD 32 60 120 11000 1.6×10-4 2600 0.1 1 0~+ 1.4 A98 310
MJC-65C-RD 38 160 320 9000 3.5×10-4 4900 0.1 1 0~+ 1.5 A98 500
MJC-80C-RD 45 325 650 7000 1.0×10-3 6500 0.1 1 0~+ 1.8 A98 1000
MJC-95C-RD 55 450 900 6000 2.3×10-3 8900 0.1 1 0~+ 2.0 A98 1600

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。MJC の使用可能温度は-20℃ - 60℃です。
**最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径 D1-D2
3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 9.525 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55
MJC-14C-RD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJC-20C-RD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJC-30C-RD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJC-40C-RD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJC-55C-RD - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJC-65C-RD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJC-80C-RD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJC-95C-RD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

●全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●ハブの一方がセットスクリュータイプ、他方がクランピングタイプその他の組み合わせのご注文にも応じます。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

周囲温度・温度補正係数

周囲温度 温度補正係数
-20℃~30℃ 1.00
30℃~40℃ 0.80
40℃~60℃ 0.70

構造

セットスクリュータイプ

MJC-**-**タイトフィット
MJC-**-E**イージーフィット

MJC構造

クランピングタイプ

MJC-**C-**タイトフィット
MJC-**C-E**イージーフィット

MJC構造

セットスクリュー+キータイプ

MJC-**K-**タイトフィット
MJC-**K-E**イージーフィット

MJC構造

クランピング+キータイプ

MJC-**CK-**タイトフィット
MJC-**CK-E**イージーフィット

MJC構造

スリーブ

MJC構造


特長

  • 適用モータ
タイトフィット イージーフィット
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • 特性
タイトフィット イージーフィット
バックラッシュ0ゼロ -
高トルク
許容ミスアライメント
振動吸収
電気絶縁性
組み立て
使用可能温度 -20℃~60℃ -20℃~60℃

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • ジョータイプのフレキシブルカップリングです。
  • タイトフィットは、低トルクにおいてバックラッシュ0ゼロの伝達ができます。
  • イージーフィットは、ハブの組み立て・分割が簡単です。
  • すぐれたフレキシビリティ。偏心・偏角に加え、ねじれ振動も吸収します。
  • 電気絶縁性があります。
  • スリーブ硬度は4種類。トルク・ミスアライメントなど、ご使用条件に合わせて選定してください。
  • スリーブ種類

MJCスリーブ種類


選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

MJC選定

MJC選定

MJC選定

MJC選定

選定例

選定条件が軸径φ15、負荷トルク6N・mのとき、MJC-**-RDMJC-**-ERDの選定サイズはMJC-30-RDMJC-30-ERDです。

サーボモータの定格出力による選定

定格出力 (W) サーボモータ仕様 選定外径サイズ
モータ軸径 (mm) 定格トルク (N・m) 瞬時最大トルク (N・m) MJC-**-BL MJC-**-EBL MJC-**-WH MJC-**-EWH MJC-**-RD MJC-**-ERD MJC-**-GR MJC-**-EGR
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
モータ仕様が軸径φ9、定格トルク0.64N・mのとき、MJC-**-BLの選定サイズは以下です。
セットスクリュータイプ----MJC-30-BL
クランピングタイプ----MJC-30C-BL
セットスクリュー+キータイプ----MJC-30K-BL
クランピング+キータイプ----MJC-30CK-BL

スリーブ詳細

MJC-Cスリーブ詳細


イージーフィット

ハブとスリーブをスムーズに組み立て・分割が可能です。装置の組み立て・メンテナンス時間を削減できます。あらかじめ軸にハブを取りつけでき、カップリングが見えにくい箇所でも組み立てが簡単です。

イージーフィットの用途

搬送装置/攪拌機/送風機/ポンプ/ディスペンサ

MJCイージーフィットの用途


タイトフィット

ハブとスリーブが圧入されており、バックラッシュ0ゼロ*で使用できます。スリーブの振動吸収性により、サーボモータのゲインを上げられるため、ディスクカップリング以上の高応答運転を実現できます。

*バックラッシュ0ゼロで使用する際のトルクは、寸法・価格表を参考にしてください。


タイトフィットの用途

XYステージ/インデックステーブル/工作機械/射出成形機

MJCタイトフィットの用途


関連サービス

商品品番一覧

MJC-40C-RD

MJC-55C-RD

MJC-65C-RD