• カップリング
  • ジョータイプ

MJC-K-WH

フレキシブルカップリング - ジョータイプ - セットスクリュー+キータイプ

Curved Jaw-type Flexible Coupling

  • 高トルク
  • 高精度切削加工

形状図

MJC-K寸法図

MJC-K寸法図

MJC-K寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W B C* F M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
標準軸穴径
D1-D2
CAD
MJC-30K-WH 30 11 35 10 1.5 5.5 M4 1.7 - 準備中
MJC-40K-WH 40 25 66 12 2 12.5 M5 4 - 準備中
MJC-55K-WH 55 30 78 14 2 15 M6 7 - 準備中
MJC-65K-WH 65 35 90 15 2.5 17.5 M8 15 - 準備中
MJC-80K-WH 80 45 114 18 3 22.5 M8 15 - 準備中
MJC-95K-WH 95 50 126 20 3 25 M8 15 - 準備中

*C寸法をつけた状態でご使用ください。

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*
最大トルク
(N・m)*
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)**
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
スリーブ硬度 質量
(g)**
MJC-30K-WH 16 7.5 15 21000 6.1×10-6 73 0.15 1 0~+ 1.0 A92 43
MJC-40K-WH 25 10 20 15000 3.6×10-5 570 0.1 1 0~+ 1.2 A92 130
MJC-55K-WH 32 35 70 11000 1.6×10-4 1600 0.15 1 0~+ 1.4 A92 310
MJC-65K-WH 38 95 190 9000 3.6×10-4 3000 0.15 1 0~+ 1.5 A92 510
MJC-80K-WH 45 190 380 7000 1.1×10-3 5300 0.15 1 0~+ 1.8 A92 1000
MJC-95K-WH 55 265 530 6000 2.3×10-3 6200 0.15 1 0~+ 2.0 A92 1500

*負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。MJC の使用可能温度は-20℃ - 60℃です。
**最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径 D1-D2
10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55
MJC-30K-WH - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJC-40K-WH - - - - - - - - - - -
MJC-55K-WH - - - - - - - -
MJC-65K-WH - - - - - - - - -
MJC-80K-WH - - - - - - - - - - -
MJC-95K-WH - - - - - - - - - - -

●全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●ハブの一方がセットスクリュータイプ、他方がクランピングタイプその他の組み合わせのご注文にも応じます。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

周囲温度・温度補正係数

周囲温度 温度補正係数
-20℃~30℃ 1.00
30℃~40℃ 0.80
40℃~60℃ 0.70

軸穴部詳細

MJC-K軸穴部詳細

単位 : mm

標準軸穴径 D キー溝 キー
b t 呼び寸法 b×h
基準 寸法 許容差 (JS9) 基準 寸法 許容差
10・11・12 4 ±0.0150 1.8 0~+0.1 4×4
14・15・16 5 ±0.0150 2.3 0~+0.1 5×5
18・19・20・22 6 ±0.0150 2.8 0~+0.1 6×6
24・25・28・30 8 ±0.0180 3.3 0~+0.2 8×7
32・35・38 10 ±0.0180 3.3 0~+0.2 10×8
40・42 12 ±0.0215 3.3 0~+0.2 12×8
45・48・50 14 ±0.0215 3.8 0~+0.2 14×9
55 16 ±0.0215 4.3 0~+0.2 16×10

スリーブ詳細

MJC-Kスリーブ詳細


関連サービス

商品品番一覧

MJC-55K-WH

MJC-65K-WH

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)