• カップリング
  • ジョータイプ

MJT-C-RD

フレキシブルカップリング - ジョータイプ - クランピングタイプ

Curved Jaw-type Flexible Coupling

  • 高トルク
  • 振動吸収性
  • スリーブ圧入式

形状図

MJT-C寸法図

MJT-C寸法図

MJT-C寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W B C*1 F G M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
標準軸穴径
D1-D2
価格
(円)
CAD 標準品を購入 追加工品を購入 備考
MJT-14C-RD 14 7 22 6 1 3.5 4
5
M2
M1.6
0.5
0.25
- 2,100 CAD カート カート -
MJT-20C-RD 20 10 30 8 1 5 6.5
7.5
M2.5
M2
1
0.5
- 2,390 CAD カート カート -
MJT-30C-RD 30 11 35 10 1.5 5.5 10
11
M4
M3
2.5
1.5
- 2,810 CAD カート カート -
MJT-40C-RD 40 25 66 12 2 8.5 14
15.75
M5
M4
4
2.5
- 4,310 CAD カート カート -
MJT-55C-RD 55 30 78 14 2 10.5 20
21
M6
M5
8
4
- 5,670 CAD カート カート -
MJT-65C-RD 65 35 90 15 2.5 13 24
25
M8
M6
16
8
- 8,970 CAD カート カート -
MJT-80C-RD 80 45 114 18 3 15 30
31
M8 16 - 13,600 CAD カート カート -
MJT-95C-RD 95 50 126 20 3 18 34
36
M10 40 - 32,300 CAD カート カート -

*1: C寸法をつけた状態でご使用ください。

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最大トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
スリーブ硬度 質量
(g)*2
MJT-14C-RD 7 2 4 45000 1.9×10-7 22 0.1 1 0~+ 0.6 A98 6.2
MJT-20C-RD 11 5 10 31000 1.0×10-6 55 0.1 1 0~+ 0.8 - 16
MJT-30C-RD 16 12.5 25 21000 6.0×10-6 130 0.1 1 0~+ 1.0 - 42
MJT-40C-RD 25 17 34 15000 3.6×10-5 1200 0.1 1 0~+ 1.2 - 130
MJT-55C-RD 32 60 120 11000 1.6×10-4 2600 0.1 1 0~+ 1.4 - 310
MJT-65C-RD 38 160 320 9000 3.5×10-4 4900 0.1 1 0~+ 1.5 - 500
MJT-80C-RD 45 325 650 7000 1.0×10-3 6500 0.1 1 0~+ 1.8 - 1000
MJT-95C-RD 55 450 900 6000 2.3×10-3 8900 0.1 1 0~+ 2.0 - 1600

*1: 負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。
 MJT の使用可能温度は-20℃~60℃です。詳しくは選定手順をご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径 D1-D2
3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 9.525 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55
MJT-14C-RD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJT-20C-RD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJT-30C-RD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJT-40C-RD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJT-55C-RD - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJT-65C-RD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJT-80C-RD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJT-95C-RD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

●全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
●ハブの一方がクランピングタイプ、他方がセットスクリュータイプその他の組み合わせのご注文にも応じます。
●軸穴およびキー溝の追加工を行います。追加工サービスをご利用ください。

周囲温度・温度補正係数

周囲温度 温度補正係数
-20℃~30℃ 1.00
30℃~40℃ 0.80
40℃~60℃ 0.70

スリップトルク

表に示すサイズは軸のスリップトルクがMJT-Cの最大トルクより小さくなりますので注意してください。

単位 : N・m

品番 軸穴径(mm)
3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 9.525 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55
MJT-14C 0.8 1.4 1.6 3.4 2.6 2.8 3.4
MJT-20C 3.4 4.5 5.5 7.9 8 8.7 9.4  5  5 10
MJT-30C 9.6 9.7 9.8 15 16.9 19.3 19.9 21.4
MJT-40C 7.1 7.3 7.4 9.8 11.8 16.4 17.9 24.5 27 30.5 34
MJT-55C 20.3 21.8 23.4 26.1 27.9 30.6 36.1 41.6 44.1 52.3 63.7 69.6 79.2 125
MJT-65C 27.5 32.2 48.6 57.7 60.7 63.6 68 74.9 80.5 85 90.6 96 230 230
MJT-80C 88 89 92 93 95 97 100 102 110 320 500 500
MJT-95C 241 243 245 247 249 250 250 250 270 500 500 500

軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、ねじ締めつけトルクMJT-C寸法・価格表記載の値での試験値です。


構造

セットスクリュータイプMJT-BLMJT-WHMJT-RDMJT-GRMJT-EBLMJT-EWHMJT-ERDMJT-EGR

MJT-**-**タイトフィット
MJT-**-E**イージーフィット

MJT構造

クランピングタイプMJT-C-BLMJT-C-WHMJT-C-RDMJT-C-GRMJT-C-EBLMJT-C-EWHMJT-C-ERDMJT-C-EGR

MJT-**C-**タイトフィット
MJT-**C-E**イージーフィット

MJT構造

セットスクリュー+キータイプMJT-K-BLMJT-K-WHMJT-K-RDMJT-K-GRMJT-K-EBLMJT-K-EWHMJT-K-ERDMJT-K-EGR

MJT-**K-**タイトフィット
MJT-**K-E**イージーフィット

MJT構造

クランピング+キータイプMJT-CK-BLMJT-CK-WHMJT-CK-RDMJT-CK-GRMJT-CK-EWHMJT-CK-ERDMJT-CK-EGR

MJT-**CK-**タイトフィット
MJT-**CK-E**イージーフィット

MJT構造

スリーブ

MJT構造


材質・仕上げ

MJT-C-RD
ハブ A2017
アルマイト処理
スリーブ ポリウレタン
六角穴付き止めねじ SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 適用推奨モータ
タイトフィット イージーフィット
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている △:使用可

  • 特性
タイトフィット イージーフィット
バックラッシュ0ゼロ -
高トルク
許容ミスアライメント
振動吸収
電気絶縁性
組み立て
使用可能温度 -20℃~60℃ -20℃~60℃

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • ジョータイプのフレキシブルカップリングです。
  • タイトフィットは、低トルクにおいてバックラッシュ0ゼロの伝達ができます。
  • イージーフィットは、ハブの組み立て・分割が簡単です。
  • すぐれたフレキシビリティ。偏心・偏角に加え、ねじれ振動も吸収します。
  • 電気絶縁性があります。抵抗値:2MΩ以上。
  • スリーブ硬度は4種類。トルク・ミスアライメントなど、ご使用条件に合わせて選定してください。
  • スリーブ種類

MJTスリーブ硬度


選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

MJT_C選定

MJT_C選定

MJT_C選定

MJT_C選定

選定例

選定条件が軸径φ15、負荷トルク6N・mのとき、MJT-**-RDMJT-**-ERDの選定サイズはMJT-30-RDMJT-30-ERDです。

サーボモータの定格出力による選定

定格出力
(W)
サーボモータ仕様 選定外径サイズ
モータ軸径
(mm)
定格トルク
(N・m)
瞬時最大トルク
(N・m)
MJT-**-BL
MJT-**-EBL
MJT-**-WH
MJT-**-EWH
MJT-**-RD
MJT-**-ERD
MJT-**-GR
MJT-**-EGR
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
モータ仕様が軸径φ9、定格トルク0.64N・mのとき、MJT-**-BLの選定サイズは以下です。
セットスクリュータイプ----MJT-30-BL
クランピングタイプ----MJT-30C-BL
セットスクリュー+キータイプ----MJT-30K-BL
クランピング+キータイプ----MJT-30CK-BL

偏心反力

MJT_T偏心反力


スリーブ詳細

MJT-C-RDスリーブ詳細


イージーフィット

ハブとスリーブをスムーズに組み立て・分割が可能です。装置の組み立て・メンテナンス時間を削減できます。あらかじめ軸にハブを取りつけでき、カップリングが見えにくい箇所でも組み立てが簡単です。

MJT_Cイージーフィット


イージーフィットの用途

搬送装置/攪拌機/送風機/ポンプ/ディスペンサ

タイトフィット

ハブとスリーブが圧入されており、バックラッシュ0ゼロ*1で使用できます。スリーブの振動吸収性により、サーボモータのゲインを上げられるため、ディスクカップリング以上の高応答運転を実現できます。

MJT_Cタイトフィット

*1: バックラッシュ0ゼロで使用する際のトルクは、寸法・価格表を参考にしてください。


タイトフィットの用途

XYステージ/インデックステーブル/工作機械/射出成形機

温度による静的ねじりばね定数の変化

20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。
使用温度の範囲内でのねじり剛性の変化はグラフのとおりです。
ご使用にあたっては応答性の低下に注意してください。

MJT_T温度による静的ねじりばね定数の変化


関連サービス

商品品番一覧

MJT-40C-RD

MJT-55C-RD

MJT-65C-RD

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)