• カップリング
  • ジョータイプ

MJT-RD

フレキシブルカップリング - ジョータイプ - セットスクリュータイプ

Curved Jaw-type Flexible Coupling

  • 高トルク
  • 振動吸収性
  • スリーブ圧入式

形状図

MJT-RDフレキシブルカップリング - ジョータイプ - セットスクリュータイプ寸法図

MJT-RDフレキシブルカップリング - ジョータイプ - セットスクリュータイプ寸法図

MJT-RDフレキシブルカップリング - ジョータイプ - セットスクリュータイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A L W B C*1 F M ねじ締めつけ
トルク(N・m)
標準軸穴径
D1-D2
価格
(円)
CAD 標準品を購入 追加工品を購入 備考
MJT-14-RD 14 7 22 6 1 3.5 M3 0.7 - 1,470 CAD カート カート -
MJT-20-RD 20 10 30 8 1 5 M3 0.7 - 1,740 CAD カート カート -
MJT-30-RD 30 11 35 10 1.5 5.5 M4 1.7 - 2,160 CAD カート カート -
MJT-40-RD 40 25 66 12 2 12.5 M5 4 - 3,070 CAD カート カート -
MJT-55-RD 55 30 78 14 2 15 M6 7 - 3,940 CAD カート カート -
MJT-65-RD 65 35 90 15 2.5 17.5 M8 15 - 6,570 CAD カート カート -
MJT-80-RD 80 45 114 18 3 22.5 M8 15 - 11,000 CAD カート カート -
MJT-95-RD 95 50 126 20 3 25 M8 15 - 28,800 CAD カート カート -

*1: C寸法をつけた状態でご使用ください。

品番 最大軸穴径
(mm)
常用トルク
(N・m)*1
最大トルク
(N・m)*1
最高回転数
(min-1)
慣性
モーメント
(kg・m2)*2
静的ねじり
ばね定数
(N・m/rad)
許容偏心
(mm)
許容偏角
(°)
許容エンド
プレイ
(mm)
スリーブ硬度 質量
(g)*2
MJT-14-RD 7 2 4 45000 2.0×10-7 22 0.1 1 0~+ 0.6 A98 6.6
MJT-20-RD 11 5 10 31000 1.1×10-6 55 0.1 1 0~+ 0.8 - 17
MJT-30-RD 16 12.5 25 21000 6.2×10-6 130 0.1 1 0~+ 1.0 - 44
MJT-40-RD 25 17 34 15000 3.7×10-5 1200 0.1 1 0~+ 1.2 - 130
MJT-55-RD 32 60 120 11000 1.6×10-4 2600 0.1 1 0~+ 1.4 - 320
MJT-65-RD 38 160 320 9000 3.6×10-4 4900 0.1 1 0~+ 1.5 - 520
MJT-80-RD 45 325 650 7000 1.1×10-3 6500 0.1 1 0~+ 1.8 - 1000
MJT-95-RD 55 450 900 6000 2.3×10-3 8900 0.1 1 0~+ 2.0 - 1500

*1: 負荷変動による常用トルク・最大トルクの補正は必要ありません。ただし、周囲温度が30℃を超える場合は、常用トルク・最大トルクを下表の温度補正係数で補正してください。
 MJT の使用可能温度は-20℃~60℃です。詳しくは選定手順をご参照ください。
*2: 最大軸穴径での値です。

品番 標準軸穴径 D1-D2
3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 9.525 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55
MJT-14-RD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJT-20-RD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJT-30-RD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJT-40-RD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJT-55-RD - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJT-65-RD - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJT-80-RD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
MJT-95-RD - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

●全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
●軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1ヵ所です。
●適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。

周囲温度・温度補正係数

周囲温度 温度補正係数
-20℃~30℃ 1.00
30℃~40℃ 0.80
40℃~60℃ 0.70

スリップトルク

表に示すサイズは軸のスリップトルクがMJT-Cの最大トルクより小さくなりますので注意してください。

単位 : N・m

品番 軸穴径(mm)
3 4 4.5 5 6 6.35 7 8 9.525 10 11 12 14 15 16 18 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 40 42 45 48 50 55
MJT-14C 0.8 1.4 1.6 3.4 2.6 2.8 3.4
MJT-20C 3.4 4.5 5.5 7.9 8 8.7 9.4  5  5 10
MJT-30C 9.6 9.7 9.8 15 16.9 19.3 19.9 21.4
MJT-40C 7.1 7.3 7.4 9.8 11.8 16.4 17.9 24.5 27 30.5 34
MJT-55C 20.3 21.8 23.4 26.1 27.9 30.6 36.1 41.6 44.1 52.3 63.7 69.6 79.2 125
MJT-65C 27.5 32.2 48.6 57.7 60.7 63.6 68 74.9 80.5 85 90.6 96 230 230
MJT-80C 88 89 92 93 95 97 100 102 110 320 500 500
MJT-95C 241 243 245 247 249 250 250 250 270 500 500 500

軸の寸法許容差h7、硬度34-40HRC、ねじ締めつけトルクMJT-C寸法・価格表記載の値での試験値です。


構造

MJT-RDフレキシブルカップリング - ジョータイプ - セットスクリュータイプ


材質・仕上げ

MJT-RD
ハブ A2017
アルマイト処理
スリーブ ポリウレタン
六角穴付き止めねじ SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト SCM435
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 適用推奨モータ
タイトフィット イージーフィット
サーボモータ
ステッピングモータ
一般汎用モータ

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている △:使用可

  • 特性
タイトフィット イージーフィット
バックラッシュ0ゼロ -
高トルク
許容ミスアライメント
振動吸収
電気絶縁性
組み立て
使用可能温度 -20℃~60℃ -20℃~60℃

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

  • ジョータイプのフレキシブルカップリングです。
  • タイトフィットは、低トルクにおいてバックラッシュ0ゼロの伝達ができます。
  • イージーフィットは、ハブの組み立て・分割が簡単です。
  • すぐれたフレキシビリティ。偏心・偏角に加え、ねじれ振動も吸収します。
  • 電気絶縁性があります。抵抗値:2MΩ以上。
  • スリーブ硬度は4種類。トルク・ミスアライメントなど、ご使用条件に合わせて選定してください。
  • スリーブ種類

MJT_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ


選定

軸径・常用トルクによる選定

軸径と常用トルクが交差した領域が選定サイズになります。

MJT_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ

MJT_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ

MJT_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ

MJT_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ

選定例

選定条件が軸径φ15、負荷トルク6N・mのとき、MJT-**-RDMJT-**-ERDの選定サイズはMJT-30-RDMJT-30-ERDです。

サーボモータの定格出力による選定

定格出力
(W)
サーボモータ仕様 選定外径サイズ
モータ軸径
(mm)
定格トルク
(N・m)
瞬時最大トルク
(N・m)
MJT-**-BL
MJT-**-EBL
MJT-**-WH
MJT-**-EWH
MJT-**-RD
MJT-**-ERD
MJT-**-GR
MJT-**-EGR
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
モータ仕様が軸径φ9、定格トルク0.64N・mのとき、MJT-**-BLの選定サイズは以下です。
セットスクリュータイプ----MJT-30-BL
クランピングタイプ----MJT-30C-BL
セットスクリュー+キータイプ----MJT-30K-BL
クランピング+キータイプ----MJT-30CK-BL

偏心反力

MJT_Tテクニカル・インフォメーション


スリーブ詳細

MJT-RDフレキシブルカップリング - ジョータイプ - セットスクリュータイプ


イージーフィット

ハブとスリーブをスムーズに組み立て・分割が可能です。装置の組み立て・メンテナンス時間を削減できます。あらかじめ軸にハブを取りつけでき、カップリングが見えにくい箇所でも組み立てが簡単です。

MJT_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ


イージーフィットの用途

搬送装置/攪拌機/送風機/ポンプ/ディスペンサ

タイトフィット

ハブとスリーブが圧入されており、バックラッシュ0ゼロ*1で使用できます。スリーブの振動吸収性により、サーボモータのゲインを上げられるため、ディスクカップリング以上の高応答運転を実現できます。

MJT_Cフレキシブルカップリング - ジョータイプ

*1: バックラッシュ0ゼロで使用する際のトルクは、寸法・価格表を参考にしてください。


タイトフィットの用途

XYステージ/インデックステーブル/工作機械/射出成形機

温度による静的ねじりばね定数の変化

20℃における静的ねじりばね定数を100%とした場合の値です。
使用温度の範囲内でのねじり剛性の変化はグラフのとおりです。
ご使用にあたっては応答性の低下に注意してください。

MJT_Tテクニカル・インフォメーション


関連商品

MJ-RD-SLV

MJ-RD-SLVMJ用スリーブ

形状図

MJ-RD-SLVMJ用スリーブ寸法図

寸法・CAD・価格表

単位 : mm

品番 A 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
MJ-14-RD-SLV 14 200 CAD カート -
MJ-20-RD-SLV 20 230 CAD カート -
MJ-30-RD-SLV 30 280 CAD カート -
MJ-40-RD-SLV 40 300 CAD カート -
MJ-55-RD-SLV 55 600 CAD カート -
MJ-65-RD-SLV 65 980 CAD カート -
MJ-80-RD-SLV 80 1,520 CAD カート -
MJ-95-RD-SLV 95 3,340 CAD カート -

関連サービス

商品品番一覧

MJT-40-RD

MJT-55-RD

MJT-65-RD

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)