• ダイアル

ECT-90

カウンティングダイアル - アナログ表示タイプ

Counting Dial

形状図

ECT-90寸法図

ECT-90寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 質量
(g)
最大回転トルク
(mN・m)
最大回転速度
(min-1
最小読み取り目盛り 回転数 最小ロック強度 CAD
ECT-90 10 0.6 60 1/50 15 0.095 準備中

材質・仕上げ

ECT
ノブ ポリアセタール(黒)
ハウジング アルミニウム

特長

  • アナログ表示のカウンティングダイアル。
  • ポテンショメータなどの回転機器と組み合わせて、制御・測定に。シャフトの回転数を高精度にコントロールできます。
  • ロック機構つき。ダイアル=シャフトの回転を固定できます。
  • 使用可能温度:-25℃~55℃
  • 2種類を標準化。
  • ECT-90----スモールサイズ。コストパフォーマンスにすぐれています。
    ECT-46----ラージサイズ。大きくて見やすい表示。
  • 標準軸穴径はφ6mmです。
    つぎの軸穴の商品もあります。コンタクトセンターへお問い合わせください。
    ECT-90----φ6.35mm
    ECT-46----φ6.35mm

取りつけ

  1. パネルの丸穴(寸法D)はダイアルを取りつける回転機器に合わせて加工してください。
  2. ダイアルを取りつける際は、ダイアルの目盛りの表示とシャフトの回転位置とが一致するように調整し、押しねじを締めつけてシャフトを固定してください。シャフト固定のための、押しねじの推奨締めつけトルクは0.2Nmです。

ロックナットは付属していません。厚さ3mm以下のものを使用してください。

ECT-90取りつけ


商品品番一覧

ECT-90