• インデックスプランジャ

PXK

インデックスプランジャ - セブンロブノブタイプ

Indexing Plunger - Seven Lobe Knob style

形状図

PXK寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(細目)
すべて
M10×1
M12×1.5
M16×1.5
B
すべて
5
6
8
s
すべて
5
6
8

単位 : mm

品番 M(細目) D L L1 L2 sw B d e s 荷重(N)
min./max.
質量
(g)
ピンのせん断荷重
(N)
CAD
PXK-5 M10×1 32 44 19 1.5 10 5 15.5 8.6 5 7/17 20 1750 -
PXK-6 M12×1.5 40 52 21 2 12 6 19 9.9 6 9/24 35 2530 -
PXK-8 M16×1.5 50 68 28 2.5 16 8 22.5 13.9 8 11/30 80 4500 -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

PXK
ノブ ナイロン6(つや消し黒)
本体 SUM22L
三価クロメート処理
ピン S45C(硬度50-60HRC)
スプリング SWPB

特長

  • セブンロブノブを組み合わせたインデックスプランジャ。
  • ワークの位置決めと固定の2つの動作を行うことができます。
  • ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。

操作方法

PXK操作方法


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)