• インデックスプランジャ

PXC

インデックスプランジャ用カラー

Distance Bushing for use with Indexing Plunger

形状図

PXC寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 D t d 質量
(g)
CAD
PXC-6-7-2 7 2 6 0.2 CAD
PXC-6-7-4 7 4 6 0.3 CAD
PXC-6-7-6 7 6 6 0.5 CAD
PXC-6-7-8 7 8 6 0.6 CAD
PXC-8-10-2 10 2 8 0.4 CAD
PXC-8-10-3 10 3 8 0.9 CAD
PXC-8-10-4 10 4 8 1.3 CAD
PXC-8-10-6 10 6 8 1.7 CAD
PXC-8-10-8 10 8 8 2 CAD
PXC-8-10-10 10 10 8 2.2 CAD
PXC-10-12-2 12 2 10 0.5 CAD
PXC-10-12-4 12 4 10 1 CAD
PXC-10-12-6 12 6 10 1.6 CAD
PXC-10-12-8 12 8 10 2.1 CAD
PXC-10-12-10 12 10 10 2.7 CAD
PXC-10-12-12 12 12 10 3.2 CAD
PXC-12-13-2 13 2 12 0.3 CAD
PXC-12-13-4 13 4 12 0.6 CAD
PXC-12-13-6 13 6 12 0.9 CAD
PXC-12-13-8 13 8 12 1.2 CAD
PXC-12-13-10 13 10 12 1.6 CAD
PXC-12-14-2 14 2 12 0.6 CAD
PXC-12-14-4 14 4 12 1.2 CAD
PXC-12-14-6 14 6 12 1.8 CAD
PXC-12-14-8 14 8 12 1.9 CAD
PXC-12-14-10 14 10 12 3.2 CAD
PXC-12-14-12 14 12 12 3.9 CAD
PXC-12-14-14 14 14 12 4.5 CAD
PXC-12-17-2 17 2 12 2.5 CAD
PXC-12-17-4 17 4 12 3.5 CAD
PXC-12-17-5 17 5 12 4.4 CAD
PXC-12-17-6 17 6 12 5.4 CAD
PXC-12-17-8 17 8 12 7.2 CAD
PXC-12-17-10 17 10 12 9 CAD
PXC-12-17-12 17 12 12 11 CAD
PXC-16-17-2 17 2 16 0.4 CAD
PXC-16-17-4 17 4 16 0.8 CAD
PXC-16-17-6 17 6 16 1.2 CAD
PXC-16-17-8 17 8 16 1.3 CAD
PXC-16-17-10 17 10 16 1.6 CAD
PXC-16-17-12 17 12 16 2 CAD
PXC-16-18-2 18 2 16 0.8 CAD
PXC-16-18-4 18 4 16 1.7 CAD
PXC-16-18-6 18 6 16 2.5 CAD
PXC-16-18-8 18 8 16 3.4 CAD
PXC-16-18-10 18 10 16 4.2 CAD
PXC-16-18-12 18 12 16 5.1 CAD
PXC-16-18-14 18 14 16 5.9 CAD
PXC-16-19-2 19 2 16 2.4 CAD
PXC-16-19-4 19 4 16 2.6 CAD
PXC-16-19-6 19 6 16 3.9 CAD
PXC-16-19-8 19 8 16 5.1 CAD
PXC-16-19-10 19 10 16 6.4 CAD
PXC-16-19-12 19 12 16 7.7 CAD
PXC-20-22-6 22 6 20 3.1 CAD
PXC-20-22-8 22 8 20 4.2 CAD
PXC-20-22-10 22 10 20 5.2 CAD
PXC-20-22-12 22 12 20 6.3 CAD
PXC-20-22-14 22 14 20 7.3 CAD
PXC-20-22-16 22 16 20 8.3 CAD
PXC-20-22-18 22 18 20 9.4 CAD

材質・仕上げ

PXC スティール製
本体 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • インデックスプランジャと組み合わせてご使用ください。
  • 取りつけ部の肉厚が薄い場合にも安定した固定ができます。

使用例

PXC使用例

PXC使用例


適用インデックスプランジャ

品番
スティール製
適用インデックスプランジャ
ねじ径 PXB PXP PSX・PSY PNXV PXX・PXY PMX・PMY PDX・PCX PLX・PLY PLLX・PLLY PTX・PTY PHX・PHY PSKX PIX・PIY
PXC-6-7 M6
PXC-8-10 M8
PXC-10-12 M10
PXC-12-13 M12
PXC-12-14 M12
PXC-12-17 M12
PXC-16-17 M16
PXC-16-18 M16
PXC-16-19 M16
PXC-20-22 M20

関連サービス

商品品番一覧