設計者のためのロックピン解説

このエントリーをはてなブックマークに追加

➡「設計者のための機械要素部品解説」一覧へ

ロックピンとは

頭部のボタンを操作することで、ポールまたはボールのロックおよびロック解除を行い、ワークの位置決め・固定を容易にすばやく行うことができる機械要素部品です。

ロックピンの使用方法

使用例

スピーディなワークの位置決め・固定に

ロックピンの種類と特長

取りつけ方法・形状・材質など、豊富なラインアップ。
NBKはお客さまのニーズに合わせたロックピンをご提案します。

材質の種類

材質は、スティール製・ステンレス製があります。
構成部品のすべてにステンレスを使用したオールステンレス製の商品もあります。
スティール製一覧      ステンレス製一覧      オールステンレス製一覧

形状の種類

ノブタイプ

操作しやすい形状です。

PCPL
PCPLS
PCPLS-NI
PCBLS

リングタイプ

リングを倒すことで、上部スペースを確保できます。

PBPL
PBPLS
PBPLS-NI

T字ノブタイプ

ノブに厚みがなく、並べて使用する場合にスペースが確保できます。

PWBLS

ボタンタイプ

シンプルなボタンタイプで、コンパクトな設計が可能です。

PABLS

リテーナタイプ

抜き差しのみで使用でき、スピーディに位置決め・固定ができます。

PEBLS

ストロークタイプ

パネルの固定などスピーディに行うことができます。

ストロークタイプの使用方法

抜け止めの種類

ポールタイプ

ステンレス鋼板を使用。コストパフォーマンスにすぐれています。

ボールタイプ

ステンレス鋼球を使用。耐久性があります。

特長別ラインアップ

抜け止め 材質 形状
頭部 ピン ノブタイプ リングタイプ T字ノブタイプ ボタンタイプ リテーナタイプ ストロークタイプ
ポール 樹脂 スティール PCPL
PCPL
         
ステンレス PCPLS
PCPLS
         
ステンレス スティール   PBPL
PBPL
       
ステンレス PCPLS-NI
PCPLS-NI
PBPLS
PBPLS
(ボタンのみ樹脂)

PBPLS-NI
(オールステンレス)
       
ボール 樹脂 ステンレス PCBLS
PCBLS
  PWBLS
PWBLS
  PEBLS
PEBLS
PTBLS
PTBLS
ステンレス ステンレス       PABLS
PABLS
   

ロックピン用アクセサリ

ロックピンの紛失防止用アクセサリです。


ロックピン用チェーン
PBC(真鍮)
PBCS(ステンレス)

ロックピン用ケーブル
PRC



ロックピン用カールコード
PSRC

追加工サービス

レーザ刻印

NBK商品に各種マーク・文字をレーザ刻印します。OPEN、CLOSE、矢印などの刻印により、NBK商品をもっと機能的に使いやすくするサービスです。

さらに詳しく >

設計者のための機械要素部品解説 一覧へ

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)