• スクリュー

SAD-LC

スクリューアダプタ - 左ねじタイプ

Screw Adaptor - Left Hand Thread Type

形状図

SAD-LC寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 Lm D L s t M(右ねじ) M1(左ねじ) 質量
(g)
CAD
SAD-M4-12-LC 4.5 7 12 1.4 0.6 M4 M4 0.9 -
SAD-M4-16-LC 4.5 7 16 1.4 0.6 M4 M4 1.2 -
SAD-M4-20-LC 4.5 7 20 1.4 0.6 M4 M4 1.5 -
SAD-M4-25-LC 4.5 7 25 1.4 0.6 M4 M4 1.9 -
SAD-M4-32-LC 4.5 7 32 1.4 0.6 M4 M4 2.5 -
SAD-M5-12-LC 4.5 9 12 1.6 0.6 M5 M5 1.5 -
SAD-M5-16-LC 4.5 9 16 1.6 0.6 M5 M5 2 -
SAD-M5-20-LC 4.5 9 20 1.6 0.6 M5 M5 2.6 -
SAD-M5-25-LC 4.5 9 25 1.6 0.6 M5 M5 3.3 -
SAD-M5-32-LC 4.5 9 32 1.6 0.6 M5 M5 4.1 -
SAD-M5-40-LC 4.5 9 40 1.6 0.6 M5 M5 5.1 -
SAD-M5-50-LC 4.5 9 50 1.6 0.6 M5 M5 6.3 -
SAD-M6-12-LC 5.5 9 12 2 0.6 M6 M6 2.2 -
SAD-M6-16-LC 5.5 9 16 2 0.6 M6 M6 3.2 -
SAD-M6-20-LC 5.5 9 20 2 0.6 M6 M6 4.3 -
SAD-M6-25-LC 5.5 9 25 2 0.6 M6 M6 5.5 -
SAD-M6-32-LC 5.5 9 32 2 0.6 M6 M6 6.8 -
SAD-M6-40-LC 5.5 9 40 2 0.6 M6 M6 8.2 -
SAD-M6-50-LC 5.5 9 50 2 0.6 M6 M6 9.7 -
SAD-M6-63-LC 5.5 9 63 2 0.6 M6 M6 11 -
SAD-M8-12-LC 6.5 12 12 2.5 0.8 M8 M8 3.9 -
SAD-M8-16-LC 6.5 12 16 2.5 0.8 M8 M8 5.3 -
SAD-M8-20-LC 6.5 12 20 2.5 0.8 M8 M8 7.1 -
SAD-M8-25-LC 6.5 12 25 2.5 0.8 M8 M8 9.3 -
SAD-M8-32-LC 6.5 12 32 2.5 0.8 M8 M8 11.9 -
SAD-M8-40-LC 6.5 12 40 2.5 0.8 M8 M8 14.9 -
SAD-M8-50-LC 6.5 12 50 2.5 0.8 M8 M8 18.3 -
SAD-M8-63-LC 6.5 12 63 2.5 0.8 M8 M8 22.1 -
SAD-M8-80-LC 6.5 12 80 2.5 0.8 M8 M8 26 -
SAD-M10-16-LC 8.5 16 16 3 0.8 M10 M10 8.2 -
SAD-M10-20-LC 8.5 16 20 3 0.8 M10 M10 9.3 -
SAD-M10-25-LC 8.5 16 25 3 0.8 M10 M10 11.4 -
SAD-M10-32-LC 8.5 16 32 3 0.8 M10 M10 14.6 -
SAD-M10-40-LC 8.5 16 40 3 0.8 M10 M10 19 -
SAD-M10-50-LC 8.5 16 50 3 0.8 M10 M10 24.7 -
SAD-M10-63-LC 8.5 16 63 3 0.8 M10 M10 31.8 -
SAD-M10-80-LC 8.5 16 80 3 0.8 M10 M10 41 -

材質・仕上げ

SAD-LC スティール製
ねじ部 SUM22
三価クロメート処理
止め輪 SUS304相当

特長

  • レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、左ねじのレバー・ノブとしてご使用いただけます。
  • ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
  • 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。

使用例

クランプレバーと組み合わせて。

SAD-LC使用例


関連商品

ねじ径変更タイプのスクリューアダプタSAD-SDSADS-SDがあります。
SAD-SDSADS-SD

SAD-LC関連商品