• スクリュー

SADS-RF

スクリューアダプタ - 細目ねじタイプ

Screw Adaptor - Fine Pitch Thread Type

形状図

SADS-RFスクリューアダプタ - 細目ねじタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目) Lm D L s t M1(細目) 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
SADS-M4-12-RF M4 4.5 7 12 1.4 0.6 M4×0.5 0.9 290 CAD カート -
SADS-M4-16-RF M4 4.5 7 16 1.4 0.6 M4×0.5 1.2 300 CAD カート -
SADS-M4-20-RF M4 4.5 7 20 1.4 0.6 M4×0.5 1.5 300 CAD カート -
SADS-M4-25-RF M4 4.5 7 25 1.4 0.6 M4×0.5 1.9 310 CAD カート -
SADS-M4-32-RF M4 4.5 7 32 1.4 0.6 M4×0.5 2.5 310 CAD カート -
SADS-M5-12-RF M5 4.5 9 12 1.6 0.6 M5×0.5 1.5 300 CAD カート -
SADS-M5-16-RF M5 4.5 9 16 1.6 0.6 M5×0.5 2 310 CAD カート -
SADS-M5-20-RF M5 4.5 9 20 1.6 0.6 M5×0.5 2.6 320 CAD カート -
SADS-M5-25-RF M5 4.5 9 25 1.6 0.6 M5×0.5 3.3 330 CAD カート -
SADS-M5-32-RF M5 4.5 9 32 1.6 0.6 M5×0.5 4.1 330 CAD カート -
SADS-M5-40-RF M5 4.5 9 40 1.6 0.6 M5×0.5 5.1 350 CAD カート -
SADS-M5-50-RF M5 4.5 9 50 1.6 0.6 M5×0.5 6.3 360 CAD カート -
SADS-M6-12-RF M6 5.5 9 12 2 0.6 M6×0.75 2.2 320 CAD カート -
SADS-M6-16-RF M6 5.5 9 16 2 0.6 M6×0.75 3.2 340 CAD カート -
SADS-M6-20-RF M6 5.5 9 20 2 0.6 M6×0.75 4.3 350 CAD カート -
SADS-M6-25-RF M6 5.5 9 25 2 0.6 M6×0.75 5.5 360 CAD カート -
SADS-M6-32-RF M6 5.5 9 32 2 0.6 M6×0.75 6.8 360 CAD カート -
SADS-M6-40-RF M6 5.5 9 40 2 0.6 M6×0.75 8.2 380 CAD カート -
SADS-M6-50-RF M6 5.5 9 50 2 0.6 M6×0.75 9.7 400 CAD カート -
SADS-M6-63-RF M6 5.5 9 63 2 0.6 M6×0.75 11 430 CAD カート -
SADS-M8-12-RF M8 6.5 12 12 2.5 0.8 M8×1 3.9 380 CAD カート -
SADS-M8-16-RF M8 6.5 12 16 2.5 0.8 M8×1 5.3 380 CAD カート -
SADS-M8-20-RF M8 6.5 12 20 2.5 0.8 M8×1 7.1 400 CAD カート -
SADS-M8-25-RF M8 6.5 12 25 2.5 0.8 M8×1 9.3 420 CAD カート -
SADS-M8-32-RF M8 6.5 12 32 2.5 0.8 M8×1 11.9 430 CAD カート -
SADS-M8-40-RF M8 6.5 12 40 2.5 0.8 M8×1 14.9 460 CAD カート -
SADS-M8-50-RF M8 6.5 12 50 2.5 0.8 M8×1 18.3 480 CAD カート -
SADS-M8-63-RF M8 6.5 12 63 2.5 0.8 M8×1 22.1 510 CAD カート -
SADS-M8-80-RF M8 6.5 12 80 2.5 0.8 M8×1 26 550 CAD カート -
SADS-M10-16-RF M10 8.5 16 16 3 0.8 M10×1.25 8.2 440 CAD カート -
SADS-M10-20-RF M10 8.5 16 20 3 0.8 M10×1.25 9.3 460 CAD カート -
SADS-M10-25-RF M10 8.5 16 25 3 0.8 M10×1.25 11.4 470 CAD カート -
SADS-M10-32-RF M10 8.5 16 32 3 0.8 M10×1.25 14.6 490 CAD カート -
SADS-M10-40-RF M10 8.5 16 40 3 0.8 M10×1.25 19 540 CAD カート -
SADS-M10-50-RF M10 8.5 16 50 3 0.8 M10×1.25 24.7 590 CAD カート -
SADS-M10-63-RF M10 8.5 16 63 3 0.8 M10×1.25 31.8 620 CAD カート -
SADS-M10-80-RF M10 8.5 16 80 3 0.8 M10×1.25 41 680 CAD カート -

材質・仕上げ

SADS-RF
ねじ部 SUS303
止め輪 SUS304相当

特長

  • レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、細目ねじのレバー・ノブとしてご使用いただけます。
  • ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
  • 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。

使用例

ディンプルノブと組み合わせて。

SADS-RFスクリューアダプタ - 細目ねじタイプ


関連商品

長ねじタイプのスクリューアダプタSADS-FTがあります。
SADS-FT

SADS-RFスクリューアダプタ - 細目ねじタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)