• スクリュー

SADS-SD

スクリューアダプタ - ねじ径変更タイプ

Screw Adaptor - Thread Size Conversion Type

形状図

SADS-SD寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M4
M5
M6
M8
M10

単位 : mm

品番 M(並目) M1(並目) Lm D L s t 質量
(g)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
SADS-M4-M5-12-SD M4 M5 4.5 7 12 1.4 0.6 1.9 300 CAD カート -
SADS-M4-M5-16-SD M4 M5 4.5 7 16 1.4 0.6 2.7 310 CAD カート -
SADS-M4-M5-20-SD M4 M5 4.5 7 20 1.4 0.6 3.5 320 CAD カート -
SADS-M4-M5-25-SD M4 M5 4.5 7 25 1.4 0.6 4.3 320 CAD カート -
SADS-M4-M5-32-SD M4 M5 4.5 7 32 1.4 0.6 5.1 330 CAD カート -
SADS-M4-M5-40-SD M4 M5 4.5 7 40 1.4 0.6 5.9 350 CAD カート -
SADS-M4-M5-50-SD M4 M5 4.5 7 50 1.4 0.6 6.7 350 CAD カート -
SADS-M5-M4-12-SD M5 M4 4.5 7 12 1.6 0.6 1.5 300 CAD カート -
SADS-M5-M4-16-SD M5 M4 4.5 7 16 1.6 0.6 1.9 310 CAD カート -
SADS-M5-M4-20-SD M5 M4 4.5 7 20 1.6 0.6 2.3 320 CAD カート -
SADS-M5-M4-25-SD M5 M4 4.5 7 25 1.6 0.6 2.7 320 CAD カート -
SADS-M5-M4-32-SD M5 M4 4.5 7 32 1.6 0.6 3.1 330 CAD カート -
SADS-M5-M6-12-SD M5 M6 4.5 9 12 1.6 0.6 2.7 320 CAD カート -
SADS-M5-M6-16-SD M5 M6 4.5 9 16 1.6 0.6 4 340 CAD カート -
SADS-M5-M6-20-SD M5 M6 4.5 9 20 1.6 0.6 5.3 350 CAD カート -
SADS-M5-M6-25-SD M5 M6 4.5 9 25 1.6 0.6 6.6 360 CAD カート -
SADS-M5-M6-32-SD M5 M6 4.5 9 32 1.6 0.6 7.9 360 CAD カート -
SADS-M5-M6-40-SD M5 M6 4.5 9 40 1.6 0.6 9.2 380 CAD カート -
SADS-M5-M6-50-SD M5 M6 4.5 9 50 1.6 0.6 10.5 390 CAD カート -
SADS-M5-M6-63-SD M5 M6 4.5 9 63 1.6 0.6 12 420 CAD カート -
SADS-M6-M5-12-SD M6 M5 5.5 9 12 1.6 0.6 2.5 320 CAD カート -
SADS-M6-M5-16-SD M6 M5 5.5 9 16 1.6 0.6 3.3 340 CAD カート -
SADS-M6-M5-20-SD M6 M5 5.5 9 20 1.6 0.6 4.1 350 CAD カート -
SADS-M6-M5-25-SD M6 M5 5.5 9 25 1.6 0.6 4.9 360 CAD カート -
SADS-M6-M5-32-SD M6 M5 5.5 9 32 1.6 0.6 5.7 360 CAD カート -
SADS-M6-M5-40-SD M6 M5 5.5 9 40 1.6 0.6 6.5 380 CAD カート -
SADS-M6-M5-50-SD M6 M5 5.5 9 50 1.6 0.6 7.3 390 CAD カート -
SADS-M6-M8-12-SD M6 M8 5.5 9 12 2 0.6 4.9 360 CAD カート -
SADS-M6-M8-16-SD M6 M8 5.5 9 16 2 0.6 7.7 380 CAD カート -
SADS-M6-M8-20-SD M6 M8 5.5 9 20 2 0.6 10.5 390 CAD カート -
SADS-M6-M8-25-SD M6 M8 5.5 9 25 2 0.6 13.3 410 CAD カート -
SADS-M6-M8-32-SD M6 M8 5.5 9 32 2 0.6 16.1 420 CAD カート -
SADS-M6-M8-40-SD M6 M8 5.5 9 40 2 0.6 18.9 460 CAD カート -
SADS-M6-M8-50-SD M6 M8 5.5 9 50 2 0.6 21.7 470 CAD カート -
SADS-M6-M8-63-SD M6 M8 5.5 9 63 2 0.6 24.5 500 CAD カート -
SADS-M6-M8-80-SD M6 M8 5.5 9 80 2 0.6 27 550 CAD カート -
SADS-M8-M10-50-SD M8 M10 6.5 12 50 2.5 0.8 33.5 560 CAD カート -
SADS-M8-M10-63-SD M8 M10 6.5 12 63 2.5 0.8 38.2 610 CAD カート -
SADS-M8-M10-80-SD M8 M10 6.5 12 80 2.5 0.8 43 670 CAD カート -
SADS-M8-M10-16-SD M8 M10 6.5 12 16 2.5 0.8 10 420 CAD カート -
SADS-M8-M10-20-SD M8 M10 6.5 12 20 2.5 0.8 14.7 450 CAD カート -
SADS-M8-M10-25-SD M8 M10 6.5 12 25 2.5 0.8 19.4 470 CAD カート -
SADS-M8-M10-32-SD M8 M10 6.5 12 32 2.5 0.8 24.1 480 CAD カート -
SADS-M8-M10-40-SD M8 M10 6.5 12 40 2.5 0.8 28.8 500 CAD カート -
SADS-M8-M6-12-SD M8 M6 6.5 9 12 2 0.6 4.3 360 CAD カート -
SADS-M8-M6-16-SD M8 M6 6.5 9 16 2 0.6 5.75 380 CAD カート -
SADS-M8-M6-20-SD M8 M6 6.5 9 20 2 0.6 7.2 390 CAD カート -
SADS-M8-M6-25-SD M8 M6 6.5 9 25 2 0.6 8.65 410 CAD カート -
SADS-M8-M6-32-SD M8 M6 6.5 9 32 2 0.6 10.1 420 CAD カート -
SADS-M8-M6-40-SD M8 M6 6.5 9 40 2 0.6 11.55 460 CAD カート -
SADS-M8-M6-50-SD M8 M6 6.5 9 50 2 0.6 13 470 CAD カート -
SADS-M8-M6-63-SD M8 M6 6.5 9 63 2 0.6 13 500 CAD カート -
SADS-M10-M8-12-SD M10 M8 8.5 12 12 2.5 0.8 8.2 410 CAD カート -
SADS-M10-M8-16-SD M10 M8 8.5 12 16 2.5 0.8 10.9 420 CAD カート -
SADS-M10-M8-20-SD M10 M8 8.5 12 20 2.5 0.8 13.6 450 CAD カート -
SADS-M10-M8-25-SD M10 M8 8.5 12 25 2.5 0.8 16.3 470 CAD カート -
SADS-M10-M8-32-SD M10 M8 8.5 12 32 2.5 0.8 19 480 CAD カート -
SADS-M10-M8-40-SD M10 M8 8.5 12 40 2.5 0.8 21.7 500 CAD カート -
SADS-M10-M8-50-SD M10 M8 8.5 12 50 2.5 0.8 24.4 560 CAD カート -
SADS-M10-M8-63-SD M10 M8 8.5 12 63 2.5 0.8 27.1 610 CAD カート -
SADS-M10-M8-80-SD M10 M8 8.5 12 80 2.5 0.8 30 670 CAD カート -
SADS-M10-M12-16-SD M10 M12 8.5 16 16 3 0.8 16 490 CAD カート -
SADS-M10-M12-20-SD M10 M12 8.5 16 20 3 0.8 22.9 500 CAD カート -
SADS-M10-M12-25-SD M10 M12 8.5 16 25 3 0.8 29.8 540 CAD カート -
SADS-M10-M12-32-SD M10 M12 8.5 16 32 3 0.8 36.7 550 CAD カート -
SADS-M10-M12-40-SD M10 M12 8.5 16 40 3 0.8 43.6 610 CAD カート -
SADS-M10-M12-50-SD M10 M12 8.5 16 50 3 0.8 50.5 670 CAD カート -
SADS-M10-M12-63-SD M10 M12 8.5 16 63 3 0.8 57.4 730 CAD カート -
SADS-M10-M12-80-SD M10 M12 8.5 16 80 3 0.8 64 790 CAD カート -

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

SADS-SD
ねじ部 SUS303
止め輪 SUS304相当

特長

  • レバー・ノブなどのめねじ商品と組み合わせることで、標準品にないねじ径のレバー・ノブとしてご使用いただけます。
  • ねじの固定にはピン止めまたは嫌気性接着剤を使用してください。
  • レバー・ノブと組み合わせて締めつけをくり返す場合は、ピン止めを推奨します。
  • 止め輪により、ねじ長さが正確に決まります。

関連サービス

商品品番一覧