• スクリュー

SQN

クイッククランプナット

Quick Clamp Nuts

形状図

SQN寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
すべて
M10
M12
M16
M20
M24
品番 許容引張荷重
(kN)
M(並目) D d B H H' h1 h2 質量
(g)
CAD
SQN-M10 79 M10 - 19 24 25.5 37.5 22 3.5 69 準備中
SQN-M12 137 M12 - 19 24 25.5 37.5 22 3.5 64 準備中
SQN-M16 130 M16 35 28 27 23 36 10 3 100 準備中
SQN-M20 203 M20 42 35 34 29 45 12 3.5 177 準備中
SQN-M24 293 M24 50 42 41 35 54 15 4 312 準備中

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

材質・仕上げ

SQN
本体 クロムモリブデン鋼 三価クロメート処理
ピン SUS316

特長

  • 長いねじをスピーディに締めつけできます。

取りつけ方法

  1. 外側のスリーブをねじ部からスライドさせた状態で、ねじ部側が被締結面になるようにSQNを締めつけ位置まで移動させた後、スリーブを軸方向に押して位置を固定します。
  2. SQNを締めつけます。(最大1/2回転)

SQN取りつけ方法


取りはずし方法

  1. SQNをゆるめます。
  2. 外側のスリーブを押しあげ、SQNを取りはずします。

SQN取りはずし方法


関連商品

長いねじをスピーディに締めつけることができるクイッククランプノブKQCがあります。
KQCKQCS

SQN関連商品

長いねじをスピーディに締めつけることができるクイックセブンロブノブKSQがあります。
KSQ

SQN関連商品


商品品番一覧

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)