• TOP
  • 商品一覧
  • 豊富な品揃え。機械要素部品の巧みな活用法

豊富な品揃え。機械要素部品の巧みな活用法

このエントリーをはてなブックマークに追加

インデックスプランジャのピンの先端を用途に合わせて加工したい  NEW

  • ピンの着脱が可能なインデックスプランジャ。ピンを取り外して、ピン先端の追加工が容易にできます。
商品記号 商品名
PLAX/PLAXS インデックスプランジャ・ピン着脱タイプ
PLAY/PLAYS インデックスプランジャ・ロック機構つき・ピン着脱タイプ

クランプレバーのコストを抑えたい

  • レバー部がプラスティック製の LEM LEF シリーズは、コストパフォーマンスにすぐれています。
    <価格比較の例>
    亜鉛ダイカストレバーLDM-8-32-SG :700円
    プラスティックレバーLEM-8-32-SG :510円
商品記号 商品名
LEM プラクランプレバー(おねじ)・
スティール製
LEMS プラクランプレバー(おねじ)・
ステンレス製
LEF プラクランプレバー(めねじ)・
スティール製
LEFS
プラクランプレバー(めねじ)・
ステンレス製

清掃しやすい部品が欲しい  NEW

  • 凹凸が少なく、ごみやほこりがたまりにくい形状で、清掃性にすぐれています。オールステンレス製ですぐれた耐蝕性と強度があります。衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に。
 
商品記号 商品名
LDMS-LW-AS
クランプレバー・平座金組み込みタイプ・オールステンレス製
LDMS-AS/LDFS-AS
クランプレバー・オールステンレス製
LDCMS-AS/LDCFS-AS
ミニクランプレバー・オールステンレス製
KYTS-K/KYTS-M/KYTS-R
三角ノブ
KEHMS
ステンレスハンドノブ(おねじ)
KEHS
ステンレスハンドノブ
KJFS-NI
十字ノブ

SUS316L製の耐蝕性にすぐれた部品が欲しい

  • SUS316L製の各種商品を標準化しています。
 
商品記号 商品名
LNNS-A4
クランプナットレバー
KSHM-A4/KSH-A4
ステンレスハンドノブ
KTLFS-A4
スリーロブノブ
USP-A4
ステンレス取っ手
HNGS-A-A4
メタルヒンジ(ステンレス製)
SNSL
六角穴付きボルト(SUS316L)

タブレットPCや液晶モニターを生産現場に導入したい  RENEWAL

  • 画N固®(ディスプレイ機器固定部品)シリーズはタブレットPCやディスプレイを機器・装置のさまざまな場所に取りつけることができます。
  • ご希望のタブレットPCに対応した特殊仕様の画N固®も製作します。
 
商品名
画N固®(ディスプレイ機器固定部品)

部品の脱落・紛失を防止したい  RENEWAL

  • 脱落防止機能つきノブ。カバー・パネルをフレームからの取りはずしても、ノブとカバー・パネルが分離しないため、紛失を防止できます。
 
商品記号 商品名
KDMS-SC 脱落防止ディンプルノブ
KNM-SC 脱落防止ローレットノブ
KUM-SC 脱落防止ローレットノブ

 

  • 脱落防止取っ手 UNMS-SC は取りつけナットがゆるんでも、不用意に部品が脱落することはありません。
    取っ手を溶接などで固定する手間を省きます。
  • 取っ手用脱落防止座金 LYSC-N を使用することで、取りつけねじの脱落を防止します。


商品記号 商品名
UNMS-SC
脱落防止取っ手
LYSC-N
取っ手用脱落防止座金
LYSC-N-SCC
取っ手用脱落防止座金(脱落防止ねじつき)
  • 脱落防止タイプのセブンロブノブは機械・装置をケーブル・チェーンで連結して、ノブの紛失・脱落を防止します。
  • リテーナリングがノブに対して空回りするため、ノブを回転させてもケーブル・チェーンが絡まりません。
  • 平座金は、ヌスミ加工部に組み込まれており、平座金の脱落を防止します。また、平座金の組み込み作業も不要です。





商品記号 商品名
KSCMS/KSCFS
セブンロブノブ・脱落防止タイプ

扉を開けた状態で保持したい  NEW

  • ドアの開閉に一定のトルクが必要なヒンジがあります。
商品記号 商品名
C6 ドアポジショニングヒンジ
E6 トルクヒンジ

耐久性の高いヒンジが欲しい

  • オール金属製のヒンジ。本体肉厚とシャフトサイズを大きくして、耐久性を高めています。材質は、亜鉛ダイカスト、ステンレス、アルミニウム合金製を標準化。
商品記号 商品名
HNG-C メタルヒンジ・おねじタイプ
HNGS-C-NI メタルヒンジ(ステンレス製)・おねじタイプ
HNG-A メタルヒンジ
HNGS-A
メタルヒンジ(ステンレス製)
HNGA-A
メタルヒンジ(アルミニウム製)

装置の水平調節を簡単にしたい  NEW

  • テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができ、傾きを±1°まで許容できます。
商品記号 商品名
FLEM/FLEMS/FLEM-W レべリングエレメント

扉のがたつきを防止したい

  • バイスアクションラッチ E3シリーズは、ラッチの開閉と扉の引き込みを回転操作のワンアクションで行います。気密性が高い容器の扉のラッチに適しています。

商品記号 商品名
E3-16-0 バイスアクションラッチ・ラージサイズ(ステンレス製)
E3-14 バイスアクションラッチ・ラージサイズ
E3-11 T-ハンドルバイスアクションラッチ
E3-56 /E3-57 バイスアクションラッチ・スモールサイズ

ワークや治具をすばやく脱着したい  NEW

  • NBKのFA用小型強力マグネットは金属ホルダを用いることで、磁力線をコントロールし、吸着面の磁束密度を大きくしています。そのため、FA用小型強力マグネットは磁石単体と比較して強力な吸着力を発揮し、ワークや治具の着脱をサポートします。 
  • ねじつき、ねじ穴つきで機械・装置に取りつけやすい構造です。
 
商品名
FA用小型強力マグネット
  • 取りつけ面の傷を防止するゴムジャケットつきや、脱着用の操作リングつきなどさまざまなバリエーションがあります。

ボールプランジャの選定に困ったら

  • ミニボールプランジャ PAF PAFS シリーズは、充実のラインアップ。下表の仕様を自由に組み合わせることができます。ご希望のボールプランジャがきっと見つかります。
サイズ 材質 荷重タイプ ゆるみ止め
M3 - M16 スティール製
ステンレス製
軽荷重
重荷重
極重荷重
あり
なし

 

商品記号 商品名
PAF
ミニボールプランジャ
PAFS ミニボールプランジャ(ステンレス製)
  • 全長・形状・ねじ径・荷重などの仕様を変更した特殊のボールプランジャも製作します。お問い合わせの際にはつぎの条件をご指示ください。
    • タイプ… ボールタイプまたはピンタイプ (ボールタイプの場合のスペーサの有無)
    • 形状・寸法… ねじの呼び、ねじピッチ、ねじ長さ、 ボールまたはピンの直径、ストローク、全長
    • 荷重…最小荷重(初期荷重)、最大荷重
    • 材質・仕上げ…本体、ボールまたはピン、スプリング
    • ゆるみ止め…要否
    • 使用条件…温度、雰囲気、耐用回数など

機器・装置の操作手順を明確にしたい

  • カラーバリエーションを豊富に取りそろえたレバー・ノブ・取っ手があります。操作手順を色によって指示することで、より明確にできます。

  • カラーバリエーションが豊富な商品シリーズ
商品記号 商品名
LECM/LECF
ミニプラクランプレバー
LUDM/LUDF プラクランプレバー
KUDM/KUDF プラスティックミニノブ
KUWM/KUWF プラスティックウィングノブ
KGWM/KGWF プラスティックウィングノブ
UPC/UPF プラ取っ手/プラキャビネット取っ手
UUDF プラスティック取っ手

 

  • レーザ刻印サービスにより、NBK商品に記号・文字の情報を加えることで、操作手順がより明確になります。

SEMI規格に準拠した商品が欲しい  NEW

  • NBKは、SEMI規格 第6項(ハンドルの設計)に準拠した商品を多数標準化しています。SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International)とは、世界中の半導体やFPD製造、太陽光発電分野などにおいて広く利用されている業界自主基準です。本規格では、作業者が安全・快適・便利に作業するために、サプライヤ人間工学適合条件(SESC)の基準に適合したハンドルの使用が推奨されています。
商品記号 商品名
KRM ディンプルノブ
KAB アルミボール
UNF U取っ手

ねじの手配の手間削減に  NEW

  • 取っ手・ヒンジカテゴリの商品に取りつけ用のねじを必要な数量だけ付属して出荷します。箱単位や袋単位で必要以上にねじを購入する必要がなく経済的です。

関連サービス
ねじ付属サービス

ハンドルをすぐに使用したい

  • 軸穴の追加工が必要なハンドルに、軸穴追加工サービスをご用意しています。商品の到着後、すぐにハンドルを取りつけることができます。
  • 5種類の加工タイプがあります。用途に合わせて選択してください。

関連サービス
ハンドル軸穴追加工サービス

機器・装置に適したサイズの取っ手が欲しい

  • NBKのチューブラ取っ手シリーズは1mm単位で取りつけ 寸法が指定できます。パイプ径も20mm・28mm・ 30mmから選択できます。
  • チューブラ取っ手以外でも、形状・取りつけピッチなど特 殊仕様の取っ手を製作いたします。
関連シリーズ
チューブラ取っ手シリーズ

左ねじのレバー/ノブが欲しい

  • ねじ組み合わせサービスをご利用いただければ、左ねじ タイプのスクリューアダプタとご希望のレバー・ノブを組 み合わせて、左ねじのレバー・ノブが簡単にお求めいただ けます。
  • 使用例 両手でレバー・ノブを締めつける用途では、片側を左ねじにすることで 操作性が向上します。
関連サービス
ねじ組み合わせサービス

このエントリーをはてなブックマークに追加
  • TOP
  • 商品一覧
  • 豊富な品揃え。機械要素部品の巧みな活用法

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)