• テンショナー/アイドラー

VFF-N

エンプラ・フランジアイドラー

Plastic Flanged Idler

形状図

寸法・CAD・価格

品番 アイドラー ベアリング 適用アイドラー軸 質量 (kg) 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
Df De Da Db W w1 s2 呼び番号 d D B 標準アイドラー軸 [[Z]]Z
VFF4015-6200 48 40 27 - 21 15 6 6200×1 10 30 9 Z6200-10・Z6200-12 0.06 620 CAD カート -
VFF4020-6201 48 40 29 - 26 20 8 6201×1 12 32 10 Z6201-16・Z6201-22 0.06 640 CAD カート -
VFF4035-6201W 48 40 29 - 40 34.5 10 6201×2 12 32 20 Z6201W-22 0.10 1,130 CAD カート -
VFF4520-6202 53 45 32 - 26 20 7.5 6202×1 15 35 11 Z6202-16・Z6202-22 0.08 690 CAD カート -
VFF5025-6201 58 50 29 38 31 25 10.5 6201×1 12 32 10 Z6201-22 0.08 710 CAD カート -
VFF5030-6202W 58 50 32 - 36 30 7 6202×2 15 35 22 Z6202W-17・Z6202W-26 0.15 1,110 CAD カート -
VFF5045-6202W 58 50 32 - 51 45 14.5 6202×2 15 35 22 Z6202W-17・Z6202W-26 0.16 1,260 CAD カート -
VFF5065-6203W 58 50 37 - 71 65 23.5 6203×2 17 40 24 Z6203W-35 0.19 1,460 CAD カート -
VFF6030-6202W 68 60 32 41 36 30 7 6202×2 15 35 22 Z6202W-17・Z6202W-26 0.16 1,230 CAD カート -
VFF6515-6201 73 65 29 38 21 15 5.5 6201×1 12 32 10 Z6201-16・Z6201-22 0.09 800 CAD カート -
VFF7020-6202 80 70 32 42 27 20 8 6202×1 15 35 11 Z6202-22 0.11 760 CAD カート -
VFF7030-6202 80 70 32 42 37 30 13 6202×1 15 35 11 Z6202-22 0.13 810 CAD カート -
VFF7050-6202W 80 70 32 42 57 50 17.5 6202×2 15 35 22 Z6202W-26 0.21 1,320 CAD カート -
VFF7050-6203W 80 70 37 47 57 50 16.5 6203×2 17 40 24 Z6203W-27・Z6203W-35 0.24 1,520 CAD カート -
VFF7530-6204 85 75 44 54 37 30 11.5 6204×1 20 47 14 Z6204-22 0.19 1,160 CAD カート -

材質・仕上げ

VFF
本体 ガラス繊維強化ナイロン66
ベアリング スティール
ゴムシール

商品品番一覧