• テンショナー/アイドラー

VFJ-B

軸付フランジアイドラー

Plastic Flanged Idler with Shaft

形状図

VFJ-B寸法図

寸法・CAD・価格

品番 アイドラー ベアリング 質量
(kg)
CAD
Df De Di Ds W w1 s2 呼び番号 B M l s1
VFJ-4520B 50 45 39 19 25 20 7 6202×1 11 M10×1.25 18 3.5 0.14 CAD
VFJ-5030B 55 50 34 20 35 30 6.5 6202×2 22 M10×1.5 18 2.5 0.22 CAD
VFJ-5045B 55 50 40 20 50 45 14 6202×2 22 M10×1.5 18 3 0.25 CAD
VFJ-5052B 60 50 42 19 58 52 18 6202×2 22 M10×1.5 23 6.5 0.29 CAD
VFJ-6520B 70 65 54 19 25 20 7 6202×1 11 M10×1.25 18 3.5 0.16 CAD

材質・仕上げ

VFJ
本体 ガラス繊維
強化ナイロン66
ベアリング スティール
ナット・ばね・座金 スティール
三価クロメート処理
スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • シングルナット締めつけタイプ(軸二面幅タイプ)
  • ナットおよびスプリングワッシャが付属しています。

商品品番一覧