• テンショナー/アイドラー

VFJ-C

軸付フランジアイドラー

Plastic Flanged Idler with Shaft

形状図

VFJ-C寸法図

寸法・CAD・価格

品番 アイドラー ベアリング 質量
(kg)
CAD
Df De Di Ds W w1 s2 呼び番号 B M l s1
VFJ-5052C 60 50 42 19 58 52 18 6202×2 22 M12×1.5 23 10 0.29 -

材質・仕上げ

VFJ
本体 ガラス繊維
強化ナイロン66
ベアリング スティール
ナット・ばね・座金 スティール
三価クロメート処理
スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

    シングルナット締めつけタイプ(軸ピン穴タイプ)
    ナットおよびスプリングワッシャが付属しています。

商品品番一覧

VFJ-C