• テンショナー/アイドラー

VFJ-N

軸付フランジアイドラー

Plastic Flanged Idler with Shaft

形状図

VFJ-B寸法図

寸法・CAD・価格

品番 アイドラー ベアリング 質量
(kg)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
Df De Di Ds W w1 s2 呼び番号 B M l s1
VFJ4520-6202 53 45 39 20 26 20 7.5 6202×1 11 10 16.9 3 0.15 1,220 CAD カート -
VFJ5030-6202W 58 50 44 20 36 30 7 6202×2 22 10 17.4 2 0.24 1,710 CAD カート -
VFJ5045-6202W 58 50 44 20 51 45 14.5 6202×2 22 10 19.4 2.5 0.26 1,780 CAD カート -

材質・仕上げ

VFJ
本体 ガラス繊維強化ナイロン66
ベアリング スティール
ゴムシール
ナット・ばね・座金 スティール
三価クロメート処理
ボルト スティール
カラー スティール
四酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • ナットおよびスプリングワッシャが付属しています。

商品品番一覧