• テンショナー/アイドラー

VFL-N

エンプラ・フラットアイドラー

Plastic Flat Idler

形状図

VFL-Nエンプラ・フラットアイドラー寸法図

寸法・CAD・価格

品番 アイドラー ベアリング 適用アイドラー軸 質量 (kg) 価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
De Da Db W s2 呼び番号 d D B 標準アイドラー軸 [[Z]]Z
VFL5030-6201 50 29 38 30 10 6201×1 12 32 10 Z6201-22 0.07 770 CAD カート -
VFL7055-6202W 70 32 42 55 16.5 6202×2 15 35 22 Z6202W-26 0.20 1,400 CAD カート -

材質・仕上げ

VFL
本体 ガラス繊維強化ナイロン66
ベアリング スティール
ゴムシール

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)