• テンショナー/アイドラー

VGE

ガイドアイドラー

Guide Idler

形状図

VGE寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 アイドラー ベアリング 質量
(kg)
CAD
De Da Db W w1 s2 θ
(°)
r h 呼び番号 d D B
VGE-6002 60 27 37.5 11.5 - 1.3 30 1.8 7 6200×1 10 30 9 0.05 CAD

品番 適用アイドラー軸
標準アイドラー軸 アジャストホルダー専用アイドラー軸
VGE-6002 Z6200-10・Z6200-12・Z6200-15 ZA6200-15

材質・仕上げ

VGE
本体 ガラス繊維
強化ナイロン66

特長

  • 各種ガイド用アイドラー。

商品品番一覧

VGE

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)