• テンショナー/アイドラー

VME-N

エンプラ・Vアイドラー

Plastic V Idler

形状図

寸法・CAD・価格

品番 アイドラー ベアリング 適用アイドラー軸 質量
(kg)
価格
(円)
CAD 標準品を購入 備考
溝形状 De Da Db W w1 s2 θ
(°)
r h 呼び番号 d D B 標準アイドラー軸 [[Z]]Z
VME63M1-6200 M1 63 27 36 15 9.7 3 34 1 9 6200×1 10 30 9 Z6200-10・Z6200-15・Z6200-20 0.07 810 CAD カート -
VME63A1-6200 A1 63 27 36 19 12 5 34 2 12.5 6200×1 10 30 9 Z6200-15・Z6200-20 0.06 630 CAD カート -
VME70A1-6202 A1 70 32 41 19 12 4 34 1 12.5 6202×1 15 35 11 Z6202-16・Z6202-22 0.09 750 CAD カート -
VME80B1-6202 B1 80 32 41 21 16 5 35 4.5 15 6202×1 15 35 11 Z6202-16・Z6202-22 0.10 780 CAD カート -
VME85B1-6203 B1 85 37 46 22 15.9 5 34 1 15 6203×1 17 40 12 Z6203-15・Z6203-20 0.12 870 CAD カート -
VME120B1-6202 B1 120 32 41 22 15.9 5.5 34 1 15 6202×1 15 35 11 Z6202-16・Z6202-22 0.16 1,510 CAD カート -

材質・仕上げ

VME
本体 ガラス繊維強化ナイロン66
ベアリング スティール
ゴムシール

商品品番一覧

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日8時~17時まで (土日祝日を除く)