• テンショナー/アイドラー

VSAG

A型スプロケットアイドラー

Sprocket Idler

形状図

VSAG寸法図

単位 : mm

品番 アイドラー ベアリング 適用アイドラー軸 質量 (kg) 価格
(円)
スプロケット 呼び 歯数 Dp De T 呼び番号 d D B 標準アイドラー軸 [[Z]]Z
VSAG-412 40 12 49.07 55 7.2 6200×1 10 30 9 Z6200-10・Z6200-15・Z6200-20 0.09 1,100
VSAG-414 40 14 57.07 63 7.2 6201×1 12 32 10 Z6201-12・Z6201-16・Z6201-22 0.12 1,100
VSAG-415 40 15 61.08 67 7.2 6002×1 15 32 9 Z6002-12・Z6002-15 0.13 1,170

材質・仕上げ

VSAG
本体 S35C相当
歯先焼入れ、四三酸化鉄皮膜(黒)
ベアリング スティール
ゴムシール

商品品番一覧