• テンショナー/アイドラー

VSAP

ヴァンキン®スプロケットアイドラー

Formed Steel Sprocket Idler

形状図

VSAP寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 アイドラー ベアリング 質量
(kg)
CAD
スプロケット 呼び 歯数 Dp De Da Db T L s2 呼び番号 d D B
VSAP-412 40 12 49.07 55 27 36 4.5 13 2 6200×1 10 30 9 0.07 -
VSAP-413 40 13 53.07 59 28.5 38 4.5 14 2 6201×1 12 32 10 0.08 -
VSAP-414 40 14 57.07 63 28.5 40 4.5 14 2 6201×1 12 32 10 0.09 -
VSAP-415 40 15 61.08 67 29.5 40 4.5 14 2.5 6002×1 15 32 9 0.09 -
VSAP-416 40 16 65.09 71 29.5 40 4.3 14 2.5 6002×1 15 32 9 0.1 -
VSAP-419 40 19 77.16 83 29.5 40 4.5 14 2.5 6002×1 15 32 9 0.15 -

品番 適用アイドラー軸
標準アイドラー軸 アジャストホルダー専用アイドラー軸
VSAP-412 Z6200-10・Z6200-15・Z6200-20 ZA6200-15
VSAP-413 Z6201-12・Z6201-16・Z6201-22 ZA6201-15
VSAP-414 Z6201-12・Z6201-16・Z6201-22 ZA6201-15
VSAP-415 Z6002-12・Z6002-15 -
VSAP-416 Z6002-12・Z6002-15 -
VSAP-419 Z6002-12・Z6002-15 -

材質・仕上げ

VSAP
本体 SPHC
四三酸化鉄皮膜(黒)
ベアリング スティール

特長

  • スプロケットは鉄板をプレス抜きしたものです。
  • ハブ部はガラス繊維強化ナイロン66で、スプロケットとベアリングを同時成型しています。

使用例

VSAP使用例


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)