• テンショナー/アイドラー

YAF

アジャストホルダー

Adjustable Bracket

形状図

YAF寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 質量
(kg)
CAD
YAF 0.28 -

*1: 固定金具とレバーのみの価格で、アイドラー軸・ナット・スプリングワッシャは含みません。

材質・仕上げ

YAF
本体 SS400
三価クロメート処理

特長

  • レバー操作により、アイドラーを任意の位置に移動させ、ナットで締めつけるだけ。簡単にテンションを調整できます。
  • アイドラーの取りつけには、アジャストホルダー専用アイドラー軸ZAをご使用ください。

商品品番一覧

YAF

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)