• テンショナー/アイドラー

YAJ

L形ホルダー

Ell Holder

形状図

YAJ寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 質量
(kg)
CAD
YAJ 0.13 CAD

材質・仕上げ

YAJ
本体 SS400
三価クロメート処理

特長

  • アライメント調整は、屈曲部の角度をバイスなどで調整して行ってください。

使用例

YAJ使用例


商品品番一覧

YAJ

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)