• テンショナー/アイドラー

YAK

フリーセットホルダー

Free-set Holder

形状図

YAK寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 質量
(kg)
CAD
YAK 0.45 CAD

材質・仕上げ

YAK
本体 SS400
三価クロメート処理

特長

  • アングルホルダーYAHに締めつけ固定穴2ヵ所を設け、L形ホルダーYAJとセット。360°にわたって円周方向・半径方向いずれも自在にアイドラーの位置を調整できます。
  • M10のボルト・ナットおよびスプリングワッシャが各2個付属しています。

使用例

YAK使用例


商品品番一覧

YAK