• テンショナー/アイドラー

ZA

アジャストホルダー専用アイドラー軸

Idler Shaft for Adjustable Bracket

形状図

ZA寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 適用ベアリング D A b1 M1 K C b2 M2 E B s L 質量
(kg)
CAD
ZA6200-15 6200×1 10 8.5 14 M10×1.5 15 20 14 M10×1.5 14 7.5 12 59 0.09 -
ZA6201-15 6201×1 12 9.5 14 M10×1.5 15 20 14 M10×1.5 14 7.5 12 60 0.09 -
ZA6202-8 6202×1 15 10.5 14 M10×1.5 8 20 14 M10×1.5 14 7.5 12 54 0.08 -
ZA6202-15 6202×1 15 10.5 14 M10×1.5 15 20 14 M10×1.5 14 7.5 12 61 0.1 -
ZA6203-10 6203×1 17 11.5 16 M14×2 10 24 14 M10×1.5 14 7.5 12 59 0.13 -
ZA6204-12 6204×1 20 13.5 16 M14×2 12 24 14 M10×1.5 14 7.5 12 63 0.15 -
ZA6201W-15 6201×2 12 19.5 14 M10×1.5 15 20 14 M10×1.5 14 7.5 12 70 0.1 -
ZA6202W-10 6202×2 15 21.5 14 M10×1.5 10 20 14 M10×1.5 14 7.5 12 67 0.11 -
ZA6202W-18 6202×2 15 21.5 14 M10×1.5 18 20 14 M10×1.5 14 7.5 12 75 0.12 -
ZA6203W-18 6203×2 17 23.5 16 M14×2 18 24 14 M10×1.5 14 7.5 12 79 0.18 -
ZA6203W-25 6203×2 17 23.5 16 M14×2 25 24 14 M10×1.5 14 7.5 12 86 0.21 -
ZA6203W-33 6203×2 17 23.5 16 M14×2 33 24 14 M10×1.5 14 7.5 12 94 0.24 -

材質・仕上げ

ZA
本体 S45C
四三酸化鉄皮膜(黒)
ナット・ばね座金 スティール
三価クロメート処理

特長

  • アジャストホルダーYADYAFと組み合わせてご使用ください。
  • ナットおよびスプリングワッシャが各2個付属しています。
  • ねじ呼び・ねじ長さ・全長・材質・表面処理など、特殊仕様の製品も製作いたします。お問い合わせください。

使用例

ZA使用例


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)