電動グリッパ

このエントリーをはてなブックマークに追加

スマートファクトリとは

スマートファクトリとは、センサ・グリッパなどの機器や設備、さらには工場同士をもインターネットを通して常時接続(IoT:Internet of Things)し、品質・工程などの様々な情報を管理する先進的な工場を指します。
ドイツ政府が提唱するインダストリー4.0を具現化したもので、今後日本でもスマートファクトリ化が進んでいくものと見込まれています。

新しいNBK電動グリッパの魅力

IO-Link対応

PCなどの操作端末とグリッパとの双方向通信を可能にし、各種センサ情報を操作端末へ送信できます。

IO-Linkとは >

小型・軽量・高把持力

電動ながら同サイズの空気圧グリッパを越える高把持力を実現しました。

コントローラ内蔵

特別な外部コントローラが不要で、ケーブルをつなぐだけですぐに使用できます。把持力、爪のポジションや移動速度をワークに合わせて調整できます。

NBKのフラッグシップ機種ラインアップ

電動2爪平行グリッパ・ロングストロークタイプ【GEH6000ILシリーズ】

ロングストロークで異なるワークサイズにも対応可能

GEH6060IL GEH6140IL GEH6180IL
ストローク[mm] 60 40 80
把持力 max.[N] 1000 1800 1800
IP保護等級 IP40 IP40 IP40
質量[kg] 0.9 1.8 2.6
把持力調整範囲 1~100%
位置決め数 32
くり返し精度+/-[mm] 0.05
最大サイクル数[万回]* 1000
*メンテナンスフリー(無給油)での条件です。ご使用条件により異なります。

電動2爪平行・3爪グリッパ【GEP5000IL/GED5000ILシリーズ】

すぐれた密閉性でIP64に適合

GEP5006IL GEP5008IL GEP5010IL GED5006IL GED5008IL GED5010IL
ストローク[mm] 6 8 10 6 8 10
把持力 max.[N] 960 1450 1900 960 1450 1900
IP保護等級

IP64

IP64 IP64 IP64 IP64 IP64
質量[kg] 0.79 1.16 1.66 1.09 1.66 2.33
把持力調整設定 5段階 5段階
位置決め数 32 32
くり返し精度+/-[mm] 0.01 0.01
最大サイクル数[万回]* 3000 3000
*メンテナンスフリー(無給油)での条件です。ご使用条件により異なります。

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)