ゆるみ止めサービス

このエントリーをはてなブックマークに追加

※ゆるみ止めサービスは、メール または FAX にてご注文の場合のみの限定サービスです。

サービス内容

固着剤が封入されたマイクロカプセルをねじにコーティングします。

ねじを締めつけることでマイクロカプセルが破れ、
固着剤が染み出し、ゆるみ止めやシール効果を発揮します。

ゆるみ止め処理部は原則としてねじ山の中央部にねじピッチ×5です。

* 商品の形状・サイズによってコーティング部を変更することがあります。

3種類のゆるみ止めサービスがあります。用途に合わせて選択してください。

ゆるみ止め用

用途
FA装置/工作機械/家電・通信・OA機器/自動車などの運送機器

SG-161高固着力・ゆるみ止め

エポキシ樹脂マイクロカプセル

色:オレンジ

実用強度までの時間:20-30時間

固着力:2.2N・m(M5の試験結果)

SG-160速乾性・ゆるみ止め

エポキシ樹脂マイクロカプセル

色:ブルー

実用強度までの時間:1-2時間

固着力:0.5N・m(M5の試験結果)

シール用

用途
油圧機器/空圧機器

SG-175シール用

ふっ素系樹脂組成物

色:白

すぐれたシール効果

耐薬品・耐熱

対象商品

対象商品には商品ページの関連サービス欄に「ゆるみ止めサービス」の表示があります。

● 対象ねじ径:M2-M12

● 掲載されていない商品や、ゆるみ止め処理部の位置のご指定にも対応いたします。
コンタクトセンターへお問い合わせください。

価格・納期

ゆるみ止めの種類 数量 価格(円)/本 納期
SG-161 1-9 300 実働1日目出荷
10-99 200 実働3日目出荷
SG-160 1-9 300 実働1日目出荷
10-99 200 実働3日目出荷
SG-175 コンタクトセンターへお問い合わせください

ゆるみ止めサービスの価格です。商品本体の価格は含まれておりません。

100個以上の場合、コンタクトセンターへお問い合わせください。

ご注文数が9個以下の場合、14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。

土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外いたします。

例:2日(金曜日)の14:00までにご注文いただいた場合、5日(月曜日)が実働1日目となります。

ご注文にあたって

ゆるみ止めをする商品品番およびゆるみ止めの種類をご指定のうえ、メールまたはFAXにてご注文ください。

このエントリーをはてなブックマークに追加