Vプーリー追加工サービス

このエントリーをはてなブックマークに追加

対象商品

JIS Vプーリー
標準Vプーリー
ヴァンキンプーリー
ウェッジプーリー
イソメックポリドライブプーリー(軸穴タイプのみ)

価格・納期

価格

商品を[カート]に入れ、加工内容を選択してください。価格をご確認いただけます。
[カート]に入れたのち、見積書を発行いただくことも可能です。

注文する(商品一覧へ)

納期

・14:00までのご注文は実働1日目に出荷します。
・ご注文数が多い場合はコンタクトセンターへお問い合わせください。
・土曜日・日曜日・祝日は実働日から除外します。

ご注文方法

ネットショップにて軸穴径加工記号を指定するだけで、簡単にご注文いただけます。

注文する(商品一覧へ)

品番指定方法

軸穴径


軸穴径をプーリーの最小軸穴径*1以上、最大軸穴径*2以下の範囲でご指定ください。

*1 最小軸穴径は原則としてプーリーのハブ長さ(l寸法)×1/3です。
*2 最大軸穴径は各商品ページの寸法表をご参照ください。

加工タイプ


加工タイプを選択してください。

●加工タイプ一覧

プーリーの種類・形状により押しねじのサイズ・位置が異なることや、押しねじ加工ができない場合があります。
  詳細はこちらのリストをご参照ください。 ➡タップ加工が不可能な品番

軸穴公差


軸穴公差を選択してください。

➡「軸穴公差」とは(FAQページへ)

キー溝タイプ


キー溝加工が含まれる加工タイプの場合、キー溝タイプを選択してください。

こう配キーの打ち込み方向一覧

寸法





●軸穴d:プーリーの最小軸穴径*1以上、最大軸穴径*2以下の範囲で
      ご指定ください。
*1 最小軸穴径は原則としてプーリーのハブ長さ(l寸法)×1/3です。
*2 最大軸穴径は各商品ページの寸法表をご参照ください。
●キー溝 bt:JIS規格にもとづいてキー溝を加工します。
●押しねじ M:軸穴径により下表のように設定しています。
      x:ハブ端面から押しねじの中心までの寸法xは、
        ねじ径の1.5倍を基準としています。
プーリーの種類により押しねじのサイズ・位置が異なる場合があります。

●平行キー

●こう配キー

押しねじの有無


押しねじ穴加工が含まれる加工タイプの場合、押しねじの有無を選択してください。

検査

●軸穴(全数)
 限界栓ゲージまたはシリンダゲージによる検査
●キー溝(初品)
 キー溝幅:限界キー幅ゲージによる検査
 キー溝深さ:ノギスによる検査
●押しねじ(初品)
 押しねじ径:ねじ用限界ゲージによる検査

注文する(商品一覧へ)

このエントリーをはてなブックマークに追加