脱落防止ねじシリーズ

このエントリーをはてなブックマークに追加

CEマーキング*の対応に、NBKの脱落防止ねじシリーズをご利用ください。

EC指令のうち「機械指令(2006/42/EC)」の「EU機械指令付属書1」では、
機器・装置の保護カバーや点検カバーを固定するねじ類は、カバーを取りはずしたとき、カバーから脱落しないことが要求されています。

「EU機械指令付属書1」抜粋

1.4.2 ガードに関する特別要求事項
1.4.2.1 固定式ガード
固定式ガードは工具を使用してのみ開けたり取外したりできる固定具によって固定されなければならない。
その固定具は、ガードを取外す場合にガードまたは機械類に停留されなければならない。
可能な場合、ガードはその固定具なしで所定位置に停留できないものでなければならない。
1.1.1 定義
(f)「ガード(guard)」とは、物理的バリヤのような特に保護を措置するための使用する機械の一部をいう。

*CEマーキング(CEマーク)は、製造メーカーが機械・装置などの商品がEC指令に適合していることを証明するマークです。EC加盟国に輸出または流通する商品は、EC指令に適合している必要があります。このため、EU加盟国で商品を流通するには、EC指令の適合していることを証明するCEマーキングが必要になります。

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)