• e-nedzi.com(特殊ねじ)
  • 耐薬品ねじ

SWS-TF

シール座金(テフロンコーティング)

Sealing Washer / Teflon Coating

  • 耐薬品

形状図

SWS-TF寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び d D h t t1 C 1袋入り数 質量
(g)
CAD
SWS-3-TF 3 3.2 7 0.5 2.2 2.2 6.3 1 0.2 CAD
SWS-4-TF 4 4.2 8 0.5 2.1 2.3 7.2 1 0.2 CAD
SWS-5-TF 5 5.2 9.5 0.8 2.7 2.8 8.2 1 0.6 CAD
SWS-6-TF 6 6.2 11.5 1 3 3 9.8 1 1 CAD
SWS-8-TF 8 8.2 15.2 1 3.2 3.3 13.4 1 1.8 CAD


関連サービス

材質・仕上げ

SWS-TF
本体 SUS304
テフロン*1コーティング
ゴムパッキン フッ素ゴム

*1: Teflonおよびテフロンはデュポン社の登録商標です。


用途

FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント

特長

  • 座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。
  • ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。
  • 座金本体はテフロンコーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。
  • テフロンコーティングの耐薬品性について⇒耐薬品ねじの耐薬品性

使用例

六角ボルト(頭部テフロンコーティング)SNHS-HTF

SNHS-HTF)と組み合わせて使用することで、座面からねじ部への薬液の浸入を防ぎます。

  • 0.6MPaの気密試験で漏れがないことを確認しています。

SWS-TF使用例


使用上の注意

  • 締めつけ時にボルト座面との摩擦でコーティングがはがれることがあります。締めつけ過ぎにご注意ください。
  • SNHS-HTFと組み合わせて使用する場合、締めつけトルクはSNHS-HTFの推奨締めつけトルク以下としてください。

関連商品

テフロンコーティングをしていないシール座金SWSがあります。
SWSSWS-F

SWS-TF関連商品


商品品番一覧