耐薬品ねじの耐薬品性

このエントリーをはてなブックマークに追加

テフロン*コーティングの耐薬品性

薬品名 温度(℃) テフロン*コーティング
SNSS-TF(テフロンコーティング六角穴つきボルト)
SNHS-HTF(頭部テフロンコーティング六角ボルト)
SWS-TF(テフロンコーティングシール座金)
10%塩酸 25
50
75
10%硝酸 25
70
30%硫酸 25
70
10%水酸化ナトリウム 25
70
10%水酸化アンモニウム 25
70
アセトン 25
50
四塩化炭素 25
50
95%エチルアルコール 25
50
酢酸エチル 25
50
トルエン 25
50
ベンゼン 78
  • ◎:浸蝕認められず
  • 〇:微量の浸蝕有り

*Teflon®およびテフロン®は米国デュポン社の登録商標です。

インコネル*・ハステロイ**・ニッケルねじの耐薬品性

薬品名 温度 インコネル* ハステロイ** ニッケル
希硫酸 室温 A AA A
沸点 D A D
濃硫酸 室温 C AA C
沸点 D D D
希塩酸 室温 B AA A
沸点 D D D
濃塩酸 室温 D AA D
沸点 D B D
希硝酸 室温 D AA D
沸点 AA D
濃硝酸 室温 A AA D
沸点 D D
希りん酸 室温 AA AA AA
沸点 AA D
濃りん酸 室温 AA AA AA
沸点 B D
水酸化ナトリウム(薄) 室温 AA AA
沸点 C AA
水酸化ナトリウム(濃) 室温 AA AA
沸点 C AA
  • AA :非常にすぐれている
  •  A :すぐれている
  •  B :満足できる
  •  C :限界
  •  D :不満足

インコネル*・ハイステロイ**・ニッケルなど、特殊材質のねじがあります。
* インコネルはスペシャルメタルズ社の登録商標です。
**ハステロイはヘインズ社の登録商標です。

チタンの耐薬品性

薬品名 組成(%) 耐蝕性
純チタン SUS304
塩酸 10 ×
30 × ×
硫酸 10 -
50 × ×
硝酸 10
50
王水
(HCI:HNO3)
3:1 ×
クロム酸 5 -
ふっ化水素酸 5 × ×
りん酸 50(通気)
塩化第二鉄 10 - 30 ×
塩化第二銅 10 - 30 ×
塩化ナトリウム 10 - 40
塩化カルシウム 50
塩化アンモニウム 40 -
塩化マグネシウム 40
硫酸第一鉄 10 - 50
アンモニア 10 - 30
水酸化ナトリウム 50
炭酸ナトリウム 10
硫化水素 乾燥ガス
湿潤ガス
塩素 乾燥ガス × -
湿潤ガス -
亜硫酸ガス 乾燥ガス -
湿潤ガス -
海水 高流速 -
ぎ酸 10 - 50
乳酸 50
しゅう酸 20 × -
くえん酸 10 - 50

試験温度:常温

  • ◎:<0.127 mm/year
  • △:0.508 - 1.27 mm/year
  • 〇:0.127 - 0.508 mm/year
  • ×:>1.27 mm/year

チタン製のねじがあります。

試験片を用いたテストデータです。
耐薬品性は使用条件により変化します。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。

セラミックの耐薬品性

薬品名 温度 時間 影響
35%塩酸 煮沸 30分
70%硝酸 煮沸 30分
98%硫酸 煮沸 30分
90%りん酸 煮沸 30分
60%ふっ化水素酸 20℃ 24時間
10%水酸化カリウム 80℃ 7日間
水酸化カリウム 500℃(煮沸) 24時間
水酸化ナトリウム 500℃(煮沸) 24時間
炭酸ナトリウム 900℃(煮沸) 24時間
硫酸ナトリウム 1000℃(煮沸) 24時間
ふっ化カリウム 90℃(煮沸) 4時間 ×
  • ◎:浸蝕認められず
  • 〇:微量浸蝕
  • △:中程度浸蝕
  • ×:浸蝕大

セラミック製のねじがあります。

試験片を用いたテストデータです。
耐薬品性は使用条件により変化します。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。

樹脂の耐薬品性

薬品名 PTFE PEEK VESPEL®
SP-1
VESPEL®
SCP-5000
PPS H-PVC RENY PC PP PVDF
10%塩酸 ×
10%硫酸 ×
50%硫酸 × × × × -
10%硝酸 ×
50%硝酸 × × × × × -
10%ふっ化水素酸 - ×
50%ふっ化水素酸 × × × × ×
りん酸 - - ×
ぎ酸 ×
酢酸 ×
くえん酸
クロム酸 - - ×
ほう酸
メチルアルコール - -
グリコール - - - -
アンモニア × ×
10%水酸化ナトリウム × -
10%水酸化カリウム × ×
水酸化カルシウム - - ×
硫化水素(ガス) - - -
二酸化硫黄 - - - -
硝酸アンモニウム - - -
硝酸ナトリウム - - - ×
炭酸カルシウム - - - ×
塩化カルシウム - -
塩化マグネシウム - -
硫酸マグネシウム - - -
硫酸亜鉛 - - -
過酸化水素
  • 〇:使用可
  • △:条件により使用可
  • ×:使用不可

試験片を用いた室温(23℃)でのテストデータです。
耐薬品にすぐれたさまざまな材質の樹脂ねじがあります。

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)