DZUS(クイックアクセスファスナ)

写真 D8-RC D8-RMC-S D8-RR D8-RR-S D8-RS D8-SS
品番 D8-RC D8-RMC-S D8-RR D8-RR-S D8-RS D8-SS
品名 リセプタクル - クリップオン リセプタクル - ミニクリップオン リセプタクル - リベットプレート リセプタクル - リベットプレート(ステンレス製) リセプタクル - スナップイン スタッド - マイナス溝
品名 リセプタクル - クリップオン リセプタクル - ミニクリップオン リセプタクル - リベットプレート リセプタクル - リベットプレート(ステンレス製) リセプタクル - スナップイン スタッド - マイナス溝
特長 フレームの横からはめ込むタイプ フレームの横からはめ込むタイプ フレームの任意の位置に取りつけ可能 フレームの任意の位置に取りつけ可能 フレームに角穴を加工するだけで, 取りつけ可能 マイナス溝
価格 80円~ 190円~ 90円~ 290円~ 150円~ 170円~
写真 D8-SS-CR D8-SS-S D8-SB D8-SB-CR D8-SW D8-SW-CR
品番 D8-SS-CR D8-SS-S D8-SB D8-SB-CR D8-SW D8-SW-CR
品名 スタッド - マイナス溝 スタッド - マイナス溝 スタッド - ベイル スタッド - ベイル スタッド - ウィング スタッド - ウィング
品名 スタッド - マイナス溝 スタッド - マイナス溝 スタッド - ベイル スタッド - ベイル スタッド - ウィング スタッド - ウィング
特長 マイナス溝 マイナス溝 ベイル ベイル ウィング ウィング
価格 220円~ 250円~ 430円~ 590円~ 190円~ 260円~
写真 D8-SH D8-SH-CR D8-TN-P D8-TN-S D1-RC D1-RMS
品番 D8-SH D8-SH-CR D8-TN-P D8-TN-S D1-RC D1-RMS
品名 スタッド - プラス溝 スタッド - プラス溝 リテーナ リテーナ リセプタクル - クリップオン リセプタクル - ミニスナップイン - フロントロード
品名 スタッド - プラス溝 スタッド - プラス溝 リテーナ リテーナ リセプタクル - クリップオン リセプタクル - ミニスナップイン - フロントロード
特長 プラス溝 プラス溝 脱落防止 脱落防止 フレームの横からはめ込むタイプ フレームに角穴を加工するだけで, 取りつけ可能
上面からはめ込むタイプ
価格 170円~ 230円~ 20円~ 20円~ 90円~ 90円~
写真 D1-RS D1-SS D1-SW D1-TN D8-EC D1-EC
品番 D1-RS D1-SS D1-SW D1-TN D8-EC D1-EC
品名 リセプタクル - スナップイン - バックロード スタッド - マイナス溝 スタッド - ウィング リテーナ カップ・スプリング カップ・スプリング
品名 リセプタクル - スナップイン - バックロード スタッド - マイナス溝 スタッド - ウィング リテーナ カップ・スプリング カップ・スプリング
特長 フレームに角穴を加工するだけで, 取りつけ可能
背面からはめ込むタイプ
マイナス溝 ウィング 脱落防止 締め忘れ防止 締め忘れ防止
価格 90円~ 140円~ 140円~ 30円~ 60円~ 30円~
写真 D1-BN
品番 D1-BN
品名 カップ・スプリング
品名 カップ・スプリング
特長 締め忘れ防止
価格 40円~

DZUS®とは

パネルをスピーディに締結する部品です。
スタッドを1/4回転させるだけ。簡単に素早く、しかも、強固に締結。
すぐれた振動吸収性。ばね性をもったリセプタクルが振動を吸収し、激しい振動・絶え間ない振動に対しても、締結のゆるみはありません。
スタッドとリセプタクルは、パネルに固定。脱落・紛失の心配がありません。締結を解除しても、一般のねじのように、脱落して配線に絡み、ショートの原因となる、などのトラブルはありません。
取りつけが簡単・スピーディ。製造現場での組み立てコストを大幅に削減できます。メンテナンスも簡単です。