設計者のための低頭ねじ解説

このエントリーをはてなブックマークに追加

➡「設計者のための特殊ねじ解説」一覧へ

低頭ねじ(低頭ボルト)とは

一般的なねじよりも頭部高さの低いねじで「低頭ねじ」もしくは「低頭ボルト」と呼ばれています。
ねじの呼びM6で比較した場合、一般的な六角穴つきボルトの頭部高さ6mmに対して、低頭ボルトは4mmとなっています。

>>低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較

低頭ねじを使用するメリット

機器・装置の省スペース化やボルトを取りつけるスペースが限られている場合に最適です。
また、取りつけ後の突出部分が少なくなるため、外観を損ないません。

使用例

装置の扉/開閉箇所の干渉防止に

ざぐり穴が深くできない箇所に

NBKの低頭ねじ

NBKの低頭ねじ(低頭ボルト)には、さまざまなバリエーションがあります。
ねじの呼びはM2からM10まで、材質はスティール製やステンレス製はもちろん、チタン製・アルミニウム製・樹脂製などがあります。
タイプも単純に頭部高さが低いだけのものから、真空装置に最適な「ガス抜き穴つきタイプ」、取りつけ・取りはずしに専用工具が必要な「いたずら防止タイプ」などさまざまです。
NBKは専門メーカならではの品揃えで、お客さまに最適な低頭ねじをご提案いたします。

おすすめラインアップ

いたずら防止極低頭ボルト

頭部高さはすべて1.5mm以下のいたずら防止ねじ。通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
また頭部高さが低いため、頭部を直接挟んで取りはずすことが難しく、より盗難防止性にすぐれています。

>>商品詳細を見る

六角穴付き極低頭ボルト(SUS316L)

ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトで、NBKだけのオリジナル商品です。
SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性に優れています。
また、化学薬品・海洋環境などに対して、SUS304以上の耐蝕性を発揮します。

>>商品詳細を見る

六角穴付き極低頭ボルト(無電解ニッケルメッキ)

無電解ニッケルメッキを施した極低頭ボルトです。
頭部高さはすべて1.5mm以下で、無電解ニッケルメッキには光沢があるため、装飾の用途に適しています。

>>商品詳細を見る

フランジ付きボタンボルト

座面が広く、ゆるみにくい六角穴付きボタンボルトです。
フランジつきのため、別途座金をご用意いただく必要はありません。

フランジ付きボタンボルト SFB
フランジ付きボタンボルト(無電解ニッケルメッキ) SFB-EL
フランジ付きボタンボルト(ステンレス) SFBS

その他の低頭ねじ

その他にも、さまざまな低頭ねじをご用意しています。

低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較

一般的な六角穴付きボルトと、低頭ねじ・小頭ねじとの頭部寸法の比較表です。
ご希望の寸法の商品を簡単に選定できます。

>>低頭ねじ・小頭ねじの寸法比較

サービス

ねじカット

ねじを1mm単位でお好みのねじ長さにカットします




さらに詳しく >

ゆるみ止め

ねじにゆるみ止め処理をします。ねじのゆるみ止め対策やシールが必要な部品に。 接着剤の塗布やシールテープを貼る手間を省きます。


さらに詳しく >

クリーン洗浄

商品をクリーン洗浄・クリーン梱包します。洗浄・梱包はクリーンルームで行います。 FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械などに組み込まれる部品やクリーンルームで使用される部品に。

さらに詳しく >

バラ売り

e-nedzi.com®商品は1袋入り数が決まっています。 お客様のご要望により、1袋入り数未満および端数でのご注文も承ります。


さらに詳しく >

脱落防止加工

ねじにヌスミ加工を施し、脱落防止の機能を付与します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ねじに。


さらに詳しく >

設計者のための 特殊ねじ解説一覧へ

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)