樹脂ねじの特性

このエントリーをはてなブックマークに追加

樹脂の略称・名称および耐熱温度

略称 名称 耐熱温度
VESPEL®* SP-1 288℃
SCP-5000 350℃
PEEK ポリエーテルエーテルケトン 180℃
PTFE 四ふっ化エチレン 260℃
PPS ポリフェニレンサルファイド 200℃
H-PVC 硬質ポリ塩ビニル 35℃
RENY* レニー 105℃
PC ポリカーボネート 115℃
PP ポリプロピレン 65℃
PVDF ポリふっ化ビニリデン 150℃

表中の耐熱温度は樹脂素材の値です。
商品の使用可能温度は締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

* VESPEL®およびベスペル®は米国デュポン社の登録商標です。
RENYは三菱エンジニアリングプラスチックス(株)の登録商標です。

樹脂ねじはJIS規格およびISO規格に準じていますが、金属ねじとは製法が異なるため、該当しない個所があります。

機械的性質の表中の数値は参考値です。使用条件により差異が生じます。

締めつけにはトルクドライバまたはトルクレンチをご使用ください。

耐薬品性は使用条件により変化します。事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。

小ねじ・ボルト・ナット・ワッシャの色はロットなどにより変化することがあります。

樹脂ねじの選定基準

強度 RENY>PPS>VESPEL®(SCP-5000)>PEEK>VESPEL®(SP-1)>PC>PVDF>PP>H-PVC>PTFE 引張強さのデータより
耐熱性 VESPEL®(SCP-5000)>VESPEL®(SP-1)>PTFE>PPS>PEEK>PVDF>PC>RENY>PP>H-PVC 耐熱温度より
耐薬品性 PTFE>PVDF>H-PVC・PP>PEEK>PPS>PC>VESPEL®(SCP-5000)>VESPEL®(SP-1)>RENY 耐薬品性のデータより

物性

性質 試験
方法
単位 VESPEL®
SP-1
VESPEL®
SCP-5000
PEEK PTFE PPS RENY PC PP PVDF
引張強さ D638 N/mm2 86 160 97 24 185 285 62 36 57
引張伸び D638 % 7.5 7 65 200 - 400 1.9 2.1 110 500 70 - 80
曲げ強さ D790 N/mm2 110 247 156 - 255 380 88.2 - 75
曲げ弾性率 D790 GPa 3.1 5.7 4.1 0.56 13.2 17.4 2.3 1.5 1.99
アイゾット衝撃値(ノッチ付き) D256 J/m 42.7 - 94 160 100 110 880 30 160 - 375
ロックウェル硬度 D785 R・Mスケール M90 M100 M99 - M100 M111 R120 R100 R93 - 116
荷重たわみ温度(1.82MPa) D648 360 350 152 - 260 234 135 120 80
燃焼性 UL94 - V-0 V-0 V-0 V-0 V-0 HB V-2 HB V-0
誘電率(106Hz) D150 - 3.6 3.3 3.3 <2.1 4.6 4.0 2.9 - 10
誘電正接(106Hz) D150 - 0.0034 0.001 0.003 <0.0002 0.002 0.009 0.009 - 0.015
体積固有抵抗(×1014) D257 Ω・m 1 - 10 1 4.9 >100 1.0 1.3 4.0 1.0 0.1 - 1
絶縁破壊強さ D149 MV/m 22 - 17 19 12 32 16 31 300
耐アーク性 D495 sec - - 23 >300 120 129 120 - -
比重 D792 - 1.43 1.43 1.30 2.14 - 2.2 1.66 1.65 1.20 0.91 1.79
吸水率(23℃水中×24h) D570 % 0.240 0.080 0.500 0.010 0.015 0.140 0.150 0.010 0.030
ガラス繊維含有率 - % - - - - 40 50 - - -

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

物性(H-PVC)

性質 試験方法(JIS) 単位 H-PVC
引張強さ JISK7162 試験速度:10mm/min N/mm2 38.8
引張破断伸び JISK7162 試験速度:200mm/min % 188
硬さ JISK7215 10秒後(2mm厚3枚重ね) Hs 97
比重 JISK7112 A法 - 1.32

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

耐薬品性

薬品名 VESPEL®
SP-1
VESPEL®
SCP-5000
PEEK PTFE PPS H-PVC RENY PC PP PVDF
10%塩酸 ×
10%硫酸 ×
50%硫酸 × × × × -
10%硝酸 ×
50%硝酸 × × × × × -
10%ふっ化水素酸 - ×
50%ふっ化水素酸 × × × × ×
りん酸 - - ×
ぎ酸 ×
酢酸 ×
くえん酸
クロム酸 - - ×
ほう酸
メチルアルコール - -
グリコール - - - -
アンモニア × ×
10%水酸化ナトリウム × -
10%水酸化カリウム × ×
水酸化カルシウム - - ×
硫化水素(ガス) - - -
二酸化硫黄 - - - -
硝酸アンモニウム - - -
硝酸ナトリウム - - - ×
炭酸カルシウム - - - ×
塩化カルシウム - -
塩化マグネシウム - -
硫酸マグネシウム - - -
硫酸亜鉛 - - -
過酸化水素
  • 〇:使用可
  • △:条件により使用可
  • ×:使用不可

試験片を用いた室温(23℃)でのテストデータです。耐薬品性は使用条件により変化します。事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。

樹脂ねじのねじり破断トルク(N・m)

VESPEL®
SP-1
VESPEL®
SCP-5000
PEEK PTFE PPS H-PVC RENY PC PP PVDF
M1.7 - - 0.02 - - - 0.03 0.02 - -
M2 - - 0.06 - 0.08 - 0.1 0.05 - -
M2.6 - - 0.16 - - - 0.24 - - -
M3 0.12 0.21 0.3 0.02 0.36 - 0.39 0.22 - -
M4 0.27 0.47 0.64 0.03 0.71 0.18 0.79 0.54 0.23 -
M5 0.54 0.98 1.28 0.08 1.42 0.41 1.77 1.03 0.51 0.64
M6 0.95 1.65 2.26 0.14 2.11 0.65 2.94 1.37 0.8 0.88
M8 2.26 4.04 5.98 0.24 5.29 - 7.85 - 2.2 2.65
M10 - - - 0.69 11.8 - 12.75 - 3.4 -
M12 - - - 1.54 20.6 - - - - -

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨トルクは表記数値の50%です。ねじの頭部形状によって値が異なります。詳しくは商品ページをご覧ください。

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)