座金・インサート

写真 キー付きめねじ補強インサート キーつきめねじ補強インサート 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜) 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) 調整座金(ステンレス製)
品番 SHINS SKK SWA-AW SWA-AWEL SWAS-AW
品名 キー付きめねじ補強インサート キーつきめねじ補強インサート 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜) 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) 調整座金(ステンレス製)
材質 SUS303 SUS303 スティール スティール SUS304
表面処理 - - 四三酸化鉄皮膜(黒) 無電解ニッケルメッキ -
サイズ M4 ~ M12 - - - -
特長 - - 豊富なバリエーション 豊富なバリエーション 豊富なバリエーション
価格 1,240円~ 2,740円~ 480円~ 650円~ 750円~
写真 調整座金(ステンレスブラック) シーリングロックワッシャ シーリングロックワッシャ シール座金 シール座金
品番 SWAS-AWBK SWH SWC SWS SWS-F
品名 調整座金(ステンレスブラック) シーリングロックワッシャ シーリングロックワッシャ シール座金 シール座金
材質 SUS304 ポリアミド ポリアミド SUS304 SUS304
表面処理 ステンレスブラック - - - -
サイズ - - - - -
特長 豊富なバリエーション
反射防止
耐蝕
六角ボルト
六角ナット用
六角穴付きボルト用 気体
液体の漏れ防止
気体
液体の漏れ防止
価格 260円~ 580円~ 630円~ 500円~ 1,440円~
写真 シール座金 シール座金 球面座金 球面座金 高強度平座金
品番 SWS-E SWS-S SQW SQWS SWF
品名 シール座金 シール座金 球面座金 球面座金 高強度平座金
材質 SUS304 SUS304 スティール SUS304 スティール
表面処理 - - 四三酸化鉄皮膜(黒) - 四三酸化鉄皮膜(黒)
サイズ - - - - -
特長 気体
液体の漏れ防止
気体・液体の漏れ防止 座面の傾き2°まで対応 座面の傾き3°まで対応 ゆるみ止め
高強度
価格 540円~ 1,210円~ 630円~ 690円~ 100円~
写真 ロゼットワッシャ ベゼルワッシャ 六角穴付きボルト用カバーキャップ 六角頭用カバーキャップ
品番 SWAS-RW SWBS SCC SCH
品名 ロゼットワッシャ ベゼルワッシャ 六角穴付きボルト用カバーキャップ 六角頭用カバーキャップ
材質 SUS303 SUS303 ポリエチレン ポリエチレン
表面処理 - - - -
サイズ - - - -
特長 皿ねじ用 皿ねじ用 六角穴付きボルト用 六角頭用
価格 800円~ 460円~ 800円~ 300円~

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)