使用目的から選ぶ

このエントリーをはてなブックマークに追加

使用目的やお困りごとから最適なねじをご提案するページです。
特殊ねじならNBKにおまかせください。

(各項目表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。)

真空

  • 装置の真空引きをサポートするガス抜き穴つきボルトやガス抜き溝つき座金です。

 ガス抜き穴つき・ガス抜き溝つき 商品 
 ボルト  ボルト一覧
 座金  座金一覧
 クランピングスクリュー  SCSS-VF, SCSS-VR
 クランピングボルト  SCBS-VF, SCBS-VR
 ミニボールプランジャ  PVFS
 六角支柱  SHVAS, SHVBS

  • ねじ頭部の面粗度をブラスト処理で粗くして、ねじ頭部に付着した蒸着物が剥がれ落ちるのを防止します。



   商品
 六角穴付き極低頭ボルト(頭部ブラスト処理)  SSHS-HB 

  • アルミ合金やセラミック製のカバーキャップが、真空チャンバー内の処理ガスやプラズマからボルトの腐蝕を防止します。


   商品
 カバーキャップ  SCAP-AL, SCAP-CE 
 カバーキャップ用ボルト   SNCPS  

  • ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。
    メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。
    潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。

   商品
 SUS316L/表面硬化処理/ガス抜き穴つき  SVSL-PN

【真空】商品一覧へ

低アウトガス

  • アウトガスが少ない材質・表面処理のねじです。真空環境下でもアウトガスは極微量です。

べスペル

特殊化学研磨処理


 材質・表面処理  商品
 特殊化学研磨処理  SVSS-PC
 ステンレスブラック   SNSS-BK  
 低温黒色クロム処理   SNSS-RY  
 ベスペル  ベスペル一覧
 PEEK  PEEK一覧

【低アウトガス】商品一覧へ

クリーン

  • ねじをクリーン洗浄・クリーン梱包します。

パーティクル測定結果
試験片:SUS303φ19×20
試験方法:自動式液中微粒子計数器測定


超純水中に浮遊するパーティクル数

単位 : 個

 パーティクルサイズ   超音波洗浄  IPA洗浄  未処理
 ≧0.3μm

 220,000

 7,000,000

 210,000,000

 ≧0.5μm

 51,000

 1,900,000

 37,000,000

 ≧0.7μm

 15,000

 640,000

 9,700,000

 ≧1.0μm

 3,100

 160,000

 1,400,000

 ≧2.0μm

 280

 29,000

 240,000

詳しくはクリーン洗浄・クリーン梱包サービスをご参照ください。➡クリーン洗浄・クリーン梱包サービス


【クリーン】商品一覧へ

耐薬品   RENEWAL

  • 耐薬品性にすぐれた材質のねじおよびねじ頭部を薬品から保護するねじがあります。

ハステロイ

PTFE(テフロン)

金属の耐薬品性

 材質  耐薬品性   商品
 ハステロイ  やじるし  ハステロイ商品一覧
 モネル400  モネル商品一覧
 チタン  チタン商品一覧
 インコネル  インコネル商品一覧
 SUS316L (HiMo)  SNSX-88SNSX-109
 SUS310S  SNSJ, SHNJ, SWAJ-F

樹脂の耐薬品性

 材質  耐薬品性  商品
 PTFE(テフロン)    PTFE(テフロン)商品一覧
 PVDF  PVDF商品一覧
 H-PVC  H-PVC商品一覧
 PP  PP商品一覧
 PEEK  PEEK商品一覧

  • PTFE(テフロン)製のカバーキャップが、ねじ頭部を薬品から保護します。

   商品
 カバーキャップ  SCAP-AL, SCAP-CE 
 カバーキャップ用ボルト   SNCPS  

  • ボルト頭部のみに耐薬品性にすぐれたテフロンコーティング。

   商品 
 六角ボルト(頭部テフロンコーティング)  SNHS-HTF

【耐薬品】商品一覧へ

反射防止

  • 低温黒色クロム処理・ステンレスブラックは分光反射率が極めて低く、反射防止を必要とする光学機器に最適です。

六角穴つきボルト

調整座金

 特殊表面処理ねじ  分光反射率  商品
 ステンレスブラック  1.5%以下  SNSS-BK, SWAS-AWBK
 低温黒色クロム処理  1.5%以下  SNSS-RY

【反射防止】商品一覧へ

耐熱

  • 金属・樹脂の中でも耐熱性の高いねじです。
    使用環境に合わせてお選びください。

モリブデン

 材質  引張強さ(N/mm2 商品 
200℃ 500℃   800℃  1000℃
 SUS316L  560  500  250

 -

 SNSL
 SUS310S  580  500  200

 -

 SNSJ
 インコネル600  560  530  200

  70

 SNSI
 モリブデン  590  450  290

 210

 SNSM
 炭素鋼  450  230   40

 -

 -

 SUS304  500  420  160

 -

 -

 

 材質  連続使用温度(℃)  商品
 セラミック  1500  セラミック商品一覧
 ベスペル®  288・350  ベスペル商品一覧
 PTFE(テフロン)  260  PTFE(テフロン)商品一覧

【耐熱】商品一覧へ

かじり・焼きつき防止  RENEWAL

  • 特殊表面処理によってねじ山面の摩擦係数を小さくすることで、低い締めつけトルクでも必要な軸力を得ることができます。
    結果として、締めつけ時の摩擦熱の発生も抑えられ、かじり・焼きつき防止に効果があります。
    かじりとは >>

金コーティング ・ 銀メッキ ・ 低温黒色クロム処理

 特殊表面処理ねじ  軸力(kN) 商品 
 低温黒色クロム処理  9.2  SNSS-RY
 テフロンコーティング  8.7  SNSS-TF
 二硫化モリブデンコーティング  6.7  SNSS-MO
 フッ素コーティング  5  SNSS-FC
 金コーティング  4.3  SNSS-AUS
 表面処理なし  2.3

 -

ステンレス製・M5・締めつけトルク:5N・mでの数値です。


  • NBK独自の処理技術でねじ表面を硬化させることにより、かじり・焼きつきを防止します。
    表面に何も付着していないため、剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。
    また、高温環境でもかじり・焼きつき防止に効果があります。

   商品
 SUS316L/表面硬化処理  SNSL-PN

【かじり・焼き付き防止】商品一覧へ

高強度

  • 強度の高いチタン・ステンレス・樹脂および表面処理をしたねじです。
    材質・表面処理の特性に加え、強度が必要な用途に。

Ti-6Al-4V(64チタン)

 チタンねじ  引張強さ(N/mm2  商品
 Ti-6Al-4V(64チタン)  895以上  SNSTG
 Ti-15-3-3-3(βチタン)  705-945  SNPTG, SNFTG

 機能性ステンレスねじ  引張強さ(N/mm2  商品
 SUS316L HiMo  800・1000  SNSX-88, SNSX-109

 特殊表面処理ねじ  引張強さ(N/mm2)   商品
 無電解ニッケルメッキ  1200  SNS-EL

 樹脂ねじ  引張強さ(N/mm2  商品
 RENY  285  RENY商品一覧

【高強度】商品一覧へ

締めつけ穴破損防止

  • ヘクサロビュラ穴は、六角穴や十字穴に比べて工具による破損が起こりにくい形状です。
    高い締めつけトルクでくり返し使用する場合に最適です。

ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト

ヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ

ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ

   商品
 ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト  SSTS
 ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト  SET-NI, SET-BNI, SETS
 ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト  SLT-TZB, SLTS
 ヘクサロビュラ穴付きなべ小ねじ  SNPXS
 ヘクサロビュラ穴付き皿小ねじ  SNFXS

【締めつけ穴破損防止】商品一覧へ

非磁性

  • 透磁率の低い非磁性ねじです。
    非磁性特性を必要とするFPD製造装置・半導体製造装置・電子機器に。

純チタン

りん青銅

   透磁率(μ)  商品
 純チタン  1.0001  SNST, SNPT, SNFT,
 SHNT,SHNT-F, SWUT,
 SWAT-F, SWAT-S
 りん青銅  1.0001  SNSP
 Ti-6Al-4V(64チタン)  1.0002  SNSTG
 Ti-15-3-3-3(βチタン)  1.0002  SNPTG, SNFTG
 SUS316L  1.006  SNSL
 SUS316L HiMo  1.007  SNSX-88, SNSX-109

【非磁性】商品一覧へ

電気絶縁性

  • 電気絶縁性にすぐれたねじです。
    電気・電子機器などの電気絶縁性が必要な用途に。

PEEK

PTFE(テフロン)

   体積固有抵抗
(×1014Ω・m)
 商品
 PTFE(テフロン)  >100  PTFE(テフロン)商品一覧
 PEEK  4.9  PEEK商品一覧
 PC  4  PC商品一覧
 セラミック  >0.01  セラミック商品一覧
 鉄  10×10-8Ω・m

 -


【電気絶縁性】商品一覧へ

軽量

  • 自動車・航空機・宇宙機器・医療関連機器・ロボットなど、軽量化を必要とする用途に。

純チタン

アルミニウム

 金属ねじ  比重  商品
 アルミニウム  2.64  SNSA
 Ti-6Al-4V(64チタン)  4.43  SNSTG
 純チタン  4.51  SNST, SNPT, SNFT,
 SHNT,SHNT-F, SWUT,
 SWAT-F, SWAT-S
 Ti-15-3-3-3(βチタン)  4.8  SNPTG, SNFTG
 鉄  7.8

 -

 

 樹脂ねじ  比重  商品 
 PC  1.2  PC商品一覧
 RENY  1.65  RENY商品一覧

【軽量】商品一覧へ

簡単作業

  • 座金が組み込まれた形状のねじです。
    座金の組み込みが不要となり、組みたて作業が簡略化できます。

座金組込み六角穴付きボルト
      (ガス抜き穴つき)

座金組込み六角穴付きボルト
        (磁性検出用)

フランジ付きボタンボルト

   商品
 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)  SVSQS
 座金組込み六角穴付きボルト(磁性検出用)  SNSQS-PM
 フランジ付きボタンボルト  SFB, SFBS, SFB-EL

【簡単作業】商品一覧へ

省スペース  RENEWAL

  • 頭部高さが低いねじです。機器・装置の省スペース化に適しています。

六角穴付き極低頭ボルト

 低頭ねじ  商品
 六角穴付き低頭ボルト(ガス抜き穴つき)  SVLS
 六角穴付き低頭ボルト  SLH, SLH-TZB, SLHS,
 SLHL
 六角穴付き極低頭ボルト  SSH, SSH-EL, SSHS,
 SSHL, SSHS-FT, SSHT
 ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト  SSTS,SET-NI, SET-BNI,
 SETS,  SLT-TZB, SLTS
 アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト  SETA
 極低頭六角ボルト  SNHS-LH
 六角穴付き低頭ボルト(脱落防止)  SSCLS, SSCHS
 いたずら防止極低頭ボルト  SRSHS

 

低頭ねじと標準ねじの頭部高さの比較                               単位 : mm

 六角穴付きボルト
JIS B 1176 
 六角穴付き
低頭ボルト
 六角穴付き
極低頭ボルト
 ヘクサロビュラ穴
超極低頭ボルト
 M2  2  1.3   1.1  0.5
 M2.5  2.5  1.6  1.3  -
 M2.6  2.6  -  -  0.6
 M3  3  2  1.3  0.8
 M4  4  2.8  1.5  0.9
 M5  5  3.5  1.5  1
 M6  6  4  1.5  1.2
 M8  8  5  1.5  -
 M10  10  6  1.5  -


  • 頭部径が小さいねじです。

六角穴付き小頭ボルト


 小頭ねじ  商品
 十字穴付き小頭皿小ねじ  SNF-SD-TZB
 六角穴付き小頭ボルト  SNS-SD, SNS-SD-EL
 六角穴付き低頭小頭ボルト  SLH-SD, SLH-SD-EL
 六角穴付き極低頭小頭ボルト  SSH-SD, SSH-SD-EL

小頭ねじと標準ねじの頭部径の比較                                   単位 : mm

 六角穴付きボルト
JIS B 1176 
 六角穴付き
小頭ボルト
 M2  3.8  3
 M2.5  4.5  3.8
 M3  5.5  4.5
 M4  7  5.5
 M5  8.5  7
 M6  10  8.5
 M8  13  11
 M10  16  13.5


  • M2.6以下の小径のねじです。

精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)




樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ)






    精密機器用止めねじ(微細ねじ)

盗難防止  NEW

  • 市販のドライバやレンチでは取りつけ・取りはずしができません。
    専用工具が必要となるため、盗難防止に効果的なねじ部品です。

トライウイングなべ小ねじ

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)
              ロゼットワッシャセット

   商品
 いたずら防止極低頭ボルト   SRSHS
 ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)
 ロゼットワッシャセット
 SRFXS-SET
 ボタンボルト(ピンつき)  SRBS,SRHS
 ツーホールなべ小ねじ  SRTS
 トライウィングなべ小ねじ  SRWS


  • 盗難防止ナットおよびワンサイドなべ小ねじは市販の工具で取りつけが可能です。
    取りつけの作業性を損なうことなく、防犯性を高めることができます。

盗難防止ナット


ワンサイドなべ小ねじ

   商品
 盗難防止ナット  SHNRS
 ワンサイドなべ小ねじ  SROS


【いたずら防止】商品一覧へ

固定・位置決め

  • クランピングボルト・ボールプランジャなど、固定・位置決めに適したねじ部品です。

偏心クランプボルト

クランピングスクリュー

クランピングボルト

ミニボールプランジャ


  • リニアガイドウェイ用レールの固定や傷がつきやすいワークの固定に。



   商品
 クランピングスクリュー  SCSS-VR, SCSS-VF
 クランピングボルト  SCBS-VR, SCBS-VF
 ミニボールプランジャ  PVFS
 偏心クランプボルト  偏心クランプボルト商品一覧
 細目ねじ  SNSS-M-P

【固定・位置決め】商品一覧へ

脱落・紛失防止  RENEWAL

  • ねじの脱落防止に適したねじ・座金です。
    CEマーキング対応に。

六角穴付き脱落防止ねじ

脱落防止ワッシャ

   商品
 六角穴付き脱落防止ねじ  SSC, SSC(INCH)
 十字穴付き脱落防止なべ小ねじ  SSCPS
 十字穴付き脱落防止トラス小ねじ  SSCMS
 六角穴付き低頭脱落防止ねじ  SSCLS
 六角穴付き極低頭脱落防止ねじ  SSCHS
 脱落防止ワッシャ  SWAS-SC

  • ねじにヌスミ加工を施し、脱落防止の機能を付与する脱落防止加工サービスがあります。

 商品
 脱落防止加工サービス


  • ねじに平座金が組み込まれているため、座金が紛失しません。
    また、磁性検出用は磁性がある平座金が組み込まれており、磁性検出が可能です。

座金組込み六角穴付きボルト
      (ガス抜き穴つき)

座金組込み六角穴付きボルト
        (磁性検出用)

   商品
 座金組込み六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき)  SVSQS
 座金組込み六角穴付きボルト(磁性検出用)  SNSQS-PM

  • パネルに固定するねじ。ねじの脱落・紛失を防止します。
    スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出ているため、ねじの締め忘れを防止できます。

キャプティブスクリュー - 不正アクセス防止タイプ

キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ


   商品
 キャプティブスクリュー  47-RA-P,47-RA-F,47-P,47-F



【脱落・紛失防止】商品一覧へ

ゆるみ止め  RENEWAL

  • 振動・座面陥没などによるねじのゆるみ止めに効果を発揮するねじ部品です。

リブドロックワッシャ

ゆるみ止めナット

フランジ付きボタンボルト

 

   商品
 フランジ付きボタンボルト  SFB, SFBS
 チタンゆるみ止めナット  SWUT
 リブドロックワッシャ  SWR, SWRS
 シール座金  SWS, SWS-F
 高強度平座金  SWF
 ゆるみ止めナット  SWUS

上記商品の他に、ねじにゆるみ止め処理を行うゆるみ止めサービスがあります。➡ゆるみ止めサービス


  • 偏心ロックワッシャを市販の六角ナットと組み合わせて使用することでねじのゆるみを防止します。
高いゆるみ止め効果を実証する、ユンカー式およびNAS式振動試験の様子を動画でご覧いただけます➡動画はこちら

偏心ロックワッシャ

   商品
 偏心ロックワッシャ  SWAS-EW

【ゆるみ止め】商品一覧へ

気体・液体の漏れ防止  NEW

  • 気体・液体の漏れを防止するプラグ・シール座金などがあります。

フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ


シール座金

   商品
 プラグ  商品一覧へ
 シーリングロックワッシャ  SWH,SWC
 シール座金  SWS

装飾  RENEWAL

  • 特徴的な色や形状で、取りつけ面を美しく装飾します。

ベゼルワッシャ

ツーホールなべ小ねじ

金コーティング

ヘクサロビュラ穴付き
    超極低頭ボルト

   商品
 ステンレスブラック  SNSS-BK, SWAS-AWBK
 六角穴付き極低頭ボルト  SSH, SSH-EL, SSHS,
 SSHL, SSHS-FT, SSHT
 ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト  SET-NI, SET-BNI, SETS
 金コーティング  SNSS-AUS
 ツーホールなべ小ねじ  SRTS
 樹脂ねじ(PC/十字穴付きなべ小ねじ)  SPC-P
 ロゼットワッシャ  SWAS-RW
 ベゼルワッシャ  SWBS

【装飾】商品一覧へ

カバー・パネルを素早く着脱

  • DZUS(クイックアクセスファスナ)は、パネルをスピーディに締結する部品です。
  • スタッドを1/4回転させるだけ。簡単に素早く、しかも、強固に締結。
  • すぐれた振動吸収性。
    ばね性をもったリセプタクルが振動を吸収し、激しい振動・絶え間ない振動に対しても、締結のゆるみはありません。
  • スタッドとリセプタクルは、パネルに固定。脱落・紛失の心配がありません。
    締結を解除しても、一般のねじのように、脱落して配線に絡み、ショートの原因となる、などのトラブルはありません。
  • 取りつけが簡単・スピーディ。製造現場での組み立てコストを大幅に削減でき、メンテナンスも簡単です。

エアフィルタのカバー

エンジンカバー

電光掲示板

 商品
 DZUS(クイックアクセスファスナ)

ねじの相談受けつけます

ご注文の60%が、カタログに載されていない特殊ねじです。
お気軽にご相談ください。

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日8時~17時まで (土日祝日を除く)