セラミックねじの特性

このエントリーをはてなブックマークに追加

物性

Al2MO3(アルミナ99.5%)
比重 3.9 - 3.939
曲げ強さ(N/mm2) 360
体積固有抵抗(Ω・m) >1012
熱伝導率(W/(m・K)) 32(20℃)
線膨張係数(K-1) 7.2×10-6(40 - 400℃)
ビッカース硬さ(GPa) 15.5
最高使用温度(℃)(GPa) 1500
  • 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

耐薬品性

薬品名 温度 時間 影響
35%塩酸 煮沸 30分
70%硝酸 煮沸 30分
98%硫酸 煮沸 30分
90%りん酸 煮沸 30分
60%ふっ化水素酸 20℃ 24時間
10%水酸化カリウム 80℃ 7日間
水酸化カリウム 500℃(煮沸) 24時間
水酸化ナトリウム 500℃(煮沸) 24時間
炭酸ナトリウム 900℃(煮沸) 24時間
硫酸ナトリウム 1000℃(煮沸) 24時間
ふっ化カリウム 90℃(煮沸) 4時間 ×
  • ◎:浸蝕認められず
  • 〇:微量浸蝕
  • △:中程度浸蝕
  • ×:浸蝕大

  • 締めつけにはトルクドライバまたはトルクレンチを使用し、下表のねじり破断トルクを超えないようにしてください。
    推奨トルクはねじり破断トルクの50%です。
    M ねじり破断トルク(N・m)
    M3 0.04
    M4 0.05
    M5 0.10
    M6 0.15
    M8 0.30
    M10 0.50

    表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。
  • 耐熱性・耐薬品性は使用条件により変化します。
    事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。
  • 衝撃により破損する恐れがあります。取り扱いにご注意ください。
  • ガス抜き穴つき・寸法・形状・クリーン洗浄など、特殊仕様のセラミックねじを製作いたします。コンタクトセンターへお問い合わせください。

このエントリーをはてなブックマークに追加