特殊材質ねじの特性

このエントリーをはてなブックマークに追加

機械的性質

性質 インコネル*
(NCF600)
SNSI
純モリブデン
SNSM
ハステロイ*C-276
(NW0276)
SNSH-C276
ハステロイ*C-22
(NW6022)
SNSH-C22
ニッケル
(NW2201)
SNSN
スーパーインバー
SNSIV
りん青銅
(C5191)
SNSP
アルミニウム合金
(A5056)
SNSA
引張強さ(N/mm2) 548 - 695 515 793 786 343 - 411 470 590以上 294
0.2%耐力(N/mm2) 205 - 352 380 400 365 68 - 166 333 245
伸び(%) 35 - 55 15 60 57 40 - 60 43 8 12
硬度 65 - 85(HRB) 92(HRB) 75 - 100(HB) 143(HV) 98(HB)

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

物性

性質 インコネル*
(NCF600)
SNSI
純モリブデン
SNSM
ハステロイ*C-276
(NW0276)
SNSH-C276
ハステロイ*C-22
(NW6022)
SNSH-C22
ニッケル
(NW2201)
SNSN
スーパーインバー
SNSIV
りん青銅
(C5191)
SNSP
アルミニウム合金
(A5056)
SNSA
比重 8.42 10.2 8.89 8.61 8.89 8.15 8.83 2.64
縦弾性係数(GPa) 207 327 205 209 206 132 105 71.7
熱伝導率(W/(m・K) 16.7 142 79.5 10.47 67 112
線膨張係数(K-1) 13.4×10-6 5.1×10-6 11.2×10-6 12.4×10-6 13.4×10-6 0.69×10-6 18×10-6 24.1×10-6
電気抵抗率(μΩ・m) 1.0 0.058 1.3 1.2 0.085 0.77 0.13 0.064

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

インコネル*・ハステロイ*・ニッケルねじの耐薬品性

薬品名 温度 インコネル* ハステロイ* ニッケル
希硫酸 室温 A AA A
沸点 D A D
濃硫酸 室温 C AA C
沸点 D D D
希塩酸 室温 B AA A
沸点 D D D
濃塩酸 室温 D AA D
沸点 D B D
希硝酸 室温 D AA D
沸点 AA D
濃硝酸 室温 A AA D
沸点 D D
希りん酸 室温 AA AA AA
沸点 AA D
濃りん酸 室温 AA AA AA
沸点 B D
水酸化ナトリウム(薄) 室温 AA AA
沸点 C AA
水酸化ナトリウム(濃) 室温 AA AA
沸点 C AA
  • AA :非常にすぐれている
  •  A :すぐれている
  •  B :満足できる
  •  C :限界
  •  D :不満足

* インコネルはスペシャルメタルズ社の登録商標です。
ハステロイはヘインズ社の登録商標です。

セラミックねじの耐薬品性

薬品名 温度 時間 影響
35%塩酸 煮沸 30分
70%硝酸 煮沸 30分
98%硫酸 煮沸 30分
90%りん酸 煮沸 30分
60%ふっ化水素酸 20℃ 24時間
10%水酸化カリウム 80℃ 7日間
水酸化カリウム 500℃(煮沸) 24時間
水酸化ナトリウム 500℃(煮沸) 24時間
炭酸ナトリウム 900℃(煮沸) 24時間
硫酸ナトリウム 1000℃(煮沸) 24時間
ふっ化カリウム 90℃(煮沸) 4時間 ×
  • ◎:浸蝕認められず
  • 〇:微量浸蝕
  • △:中程度浸蝕
  • ×:浸蝕大

試験片を用いたテストデータです。
耐薬品性は使用条件により変化します。
事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。

りん青銅ねじの磁束密度

  りん青銅 SUSXM7(SUS304相当)
磁束密度(T) 0 5×10-5

測定装置:F.W.BELL製5080型ガウス(テスラ)メータ
測定条件:DC磁場測定モード プローブとサンプル間距離 5mm

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日8時~17時まで (土日祝日を除く)