設計者のための いたずら防止ねじ解説

このエントリーをはてなブックマークに追加

➡「設計者のための特殊ねじ解説」一覧へ

いたずら防止ねじとは

市販のドライバやレンチで取りはずすことができず、専用工具が必要となるねじのことです。
盗難防止ねじ、タンパープルーフねじともいいます。

いたずら防止ねじを使用するメリット

ねじの脱着を特定の作業者に限定したい箇所に使用することにより、いたずら防止の効果があります。
また、盗難防止にも効果的です。

使用例

盗難防止対策として

詳しく見る >

商品ラインアップ

盗難防止ナット

取りつけは市販工具。取りはずしは専用工具。取りつけ工数が削減できます。

商品詳細を見る >

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)

ワッシャとセットで使用することで、皿もみ加工なしでも皿ボルトを取りつけることができます。
特殊工具でねじの外周をつかみはずそうとしてもワッシャが回り、取りはずすことはできません。
ピンつきのため、ボルト自体も特殊工具がないと取りはずすことができず、いたずら防止に効果的です。

ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)SRFXS
ロゼットワッシャ SWAS-RW
ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット SRFXS-SET

ヘクサロビュラ穴付き脱落防止ボタンボルト(ピンつき)

ねじの脱落・紛失を防止します。
取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。

ワンサイドなべ小ねじ

取りつけは市販のマイナスドライバでできますが、取りはずしは専用の工具が必要です。
一方向ねじともいいます。
インタロック装置に最適です。 詳しく見る >

商品詳細を見る >

その他のいたずら防止ねじ

ねじカット

ねじを1mm単位でお好みのねじ長さにカットします




さらに詳しく >

ゆるみ止め

ねじにゆるみ止め処理をします。ねじのゆるみ止め対策やシールが必要な部品に。 接着剤の塗布やシールテープを貼る手間を省きます。


さらに詳しく >

クリーン洗浄

商品をクリーン洗浄・クリーン梱包します。洗浄・梱包はクリーンルームで行います。 FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械などに組み込まれる部品やクリーンルームで使用される部品に。

さらに詳しく >

バラ売り

e-nedzi.com®商品は1袋入り数が決まっています。 お客様のご要望により、1袋入り数未満および端数でのご注文も承ります。


さらに詳しく >

脱落防止加工

ねじにヌスミ加工を施し、脱落防止の機能を付与します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ねじに。


さらに詳しく >

設計者のための 特殊ねじ解説一覧へ

このエントリーをはてなブックマークに追加

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)