多く用いられるはめあいの軸の寸法許容差 JIS B 0401:1998より抜粋

単位 : μm

基準寸法
の区分
(mm) 
軸の公差域クラス 
を超え  以下  b9  c9  d8  d9  e7  e8  e9  f6  f7  f8  g5  g6  h5  h6  h7  h8  h9 
3 -140
-165 
-60
-85 
-20
-34 
-20
-45 
-14
-24 
-14
-28 
-14
-39 
-6
-12 
-6
-16 
-6
-20 
-2
-6 
-2
-8 
 0
-4 
 0
-6 
 0
-10 
 0
-14 
 0
-25 
3 6 -140
-170 
-70
-100 
-30
-48 
-30
-60 
-20
-32 
-20
-38 
-20
-50 
-10
-18 
-10
-22 
-10
-28 
-4
-9 
-4
-12 
 0
-5 
 0
-8 
 0
-12 
 0
-18 
 0
-30 
6 10 -150
-186 
-80
-116 
-40
-62 
-40
-76 
-25
-40 
-25
-47 
-25
-61 
-13
-22 
-13
-28 
-13
-35 
-5
-11 
-5
-14  
 0
-6 
 0
-9 
 0
-15 
 0
-22 
 0
-36 
10 14 -150
-193 
-95
-138 
-50
-77 
-50
-93 
-32
-50 
-32
-59 
-32
-75 
-16
-27 
-16
-34 
-16
-43 
-6
-14 
-6
-17 
 0
-8 
 0
-11 
 0
-18 
 0
-27 
 0
-43 
14 18
18 24 -160
-212 
-110
-162 
-65
-98 
-65
-117 
-40
-61 
-40
-73 
-40
-92 
-20
-33 
-20
-41 
-20
-53 
-7
-16 
-7
-20 
 0
-9 
 0
-13 
 0
-21 
 0
-33 
 0
-52 
24 30
30 40 -170
-232 
-120
-182 
-80
-119 
-80
-142 
-50
-75 
-50
-89 
-50
-112 
-25
-41 
-25
-50 
-25
-64 
-9
-20 
-9
-25 
 0
-11 
 0
-16 
 0
-25 
0
-39 
 0
-62 
40 50 -180
-242 
-130
-192 
50 65 -190
-264 
-140
-214 
-100
-146 
-100
-174 
-60
-90 
-60
-106 
-60
-134 
-30
-49 
-30
-60 
-30
-76 
-10
-23 
-10
-29 
 0
-13 
 0
-19 
 0
-30 
 0
-46 
 0
-74 
65 80 -200
-274 
-150
-224 
80 100 -220
-307 
-170
-257 
-120
-174 
-120
-207 
-72
-107 
-72
-126 
-72
-159 
-36
-58 
-36
-71 
-36
-90 
-12
-27 
-12
-34 
 0
-15 
 0
-22 
 0
-35 
 0
-54 
 0
-87 
100 120 -240
-327 
-180
-267 
120 140 -260
-360 
-200
-300 
-145
-208 
-145
-245 
-85
-125 
-85
-148 
-85
-185 
-43
-68 
-43
-83 
-43
-106 
-14
-32 
-14
-39 
 0
-18 
 0
-25 
 0
-40 
 0
-63 
 0
-100 
140 160 -280
-380 
-210
-310 
160 180 -310
-410 
-230
-330 
180 200 -340
-455 
-240
-355 
-170
-242 
-170
-285 
-100
-146 
-100
-172 
-100
-215 
-50
-79 
-50
-96 
-50
-122 
-15
-35  
-15
-44 
 0
-20 
 0
-29 
 0
-46 
 0
-72 
 0
-115 
200 225 -380
-495 
-260
-375 
225 250 -420
-535 
-280
-395 
250 280 -480
-610 
-300
-430 
-190
-271 
-190
-320 
-110
-162 
-110
-191 
-110
-240 
-56
-88 
-56
-108 
-56
-137 
-17
-40 
-17
-49 
 0
-23 
 0
-32 
 0
-52 
 0
-81 
 0
-130 
280 315 -540
-670 
-330
-460 
315 355 -600
-740 
-360
-500 
-210
-299 
-210
-350 
-125
-182 
-125
-214 
-125
-265 
-62
-98 
-62
-119 
-62
-151 
-18
-43 
-18
-54 
 0
-25 
 0
-36 
 0
-57 
 0
-89 
 0
-140 
355 400 -680
-820 
-400
-540 
400 450 -760
-915 
-440
-595 
-230
-327 
-230
-385 
-135
-198 
-135
-232 
-135
-290 
-68
-108 
-68
-131 
-68
-165 
-20
-47 
-20
-60 
 0
-27 
 0
-40 
 0
-63 
 0
-97 
 0
-155 
450 500 -840
-995 
-480
-635 

備考 表中の各段で、上側の数値は上の寸法許容差、下側の数値は下の寸法許容差を示す。

単位 : μm

基準寸法
の区分
(mm) 
軸の公差域クラス 
を超え  以下  js5  js6  js7  k5  k6  m5  m6  n6  p6  r6  s6  t6  u6  x6 
- 3 ±2  ±3  ±5  +4
  0 
+6
  0 
+6
+2 
+8
+2 
+10
+4 
+12
+6 
+16
+10 
+20
+14 
+24
+18 
+26
+20 
3 6 ±2.5  ±4  ±6  +6
+1 
+9
+1 
+9
+4 
+12
+4 
+16
+8 
+20
+12 
+23
+15 
+27
+19 
+31
+23 
+36
+28 
6 10 ±3  ±4.5  ±7.5  +7
+1 
+10
+1 
+12
+6 
+15
+6 
+19
+10 
+24
+15 
+28
+19 
+32
+23 
+37
+28 
+43
+34 
10 14 ±4  ±5.5  ±9  +9
+1 
+12
+1 
+15
+7 
+18
+7 
+23
+12 
+29
+18 
+34
+23 
+39
+28 
+44
+33 
+51
+40 
14 18 +56
+45 
18 24 ±4.5  ±6.5  ±10.5  +11
+2 
+15
+2 
+17
+8 
+21
+8 
+28
+15 
+35
+22 
+41
+28 
+48
+35 
+54
+41 
+67
+54 
24 30 +54
+41 
+61
+48 
+77
+64 
30 40 ±5.5  ±8  ±12.5  +13
+2 
+18
+2 
+20
+9 
+25
+9 
+33
+17 
+42
+26 
+50
+34 
+59
+43 
+64
+48 
+76
+60 
40 50 +70
+54 
+86
+70 
50 65 ±6.5  ±9.5  ±15  +15
+2 
+21
+2 
+24
+11 
+30
+11 
+39
+20 
+51
+32 
+60
+41 
+72
+53 
+85
+66 
+106
+87 
65 80 +62
+43 
+78
+59 
+94
+75 
+121
+102 
80 100 ±7.5  ±11  ±17.5  +18
+3 
+25
+3 
+28
+13 
+35
+13 
+45
+23 
+59
+37 
+73
+51 
+93
+71 
+113
+91 
+146
+124 
100 120 +76
+54 
+101
+79 
+126
+104 
+166
+144 
120 140 ±9  ±12.5  ±20  +21
+3 
+28
+3 
+33
+15 
+40
+15 
+52
+27 
+68
+43 
+88
+63 
+117
+92 
+147
+122 
140 160 +90
+65 
+125
+100 
+159
+134 
160 180 +93
+68 
+133
+108 
+171
+146 
180 200 ±10  ±14.5  ±23  +24
+4 
+33
+4 
+37
+17 
+46
+17 
+60
+31 
+79
+50 
+106
+77 
+151
+122 
200 225 +109
+80 
+159
+130 
225 250 +113
+84 
+169
+140 
250 280 ±11.5  ±16  ±26  +27
+4 
+36
+4 
+43
+20 
+52
+20 
+66
+34 
+88
+56 
+126
+94 
280 315 +130
+98 
315 355 ±12.5  ±18  ±28.5  +29
+4 
+40
+4 
+46
+21 
+57
+21 
+73
+37 
+98
+62 
+144
+108 
355 400 +150
+114 
400 450 ±13.5  ±20  ±31.5  +32
+5 
+45
+5 
+50
+23 
+63
+23 
+80
+40 
+108
+68 
+166
+126 
450 500 +172
+132 

備考 表中の各段で、上側の数値は上の寸法許容差、下側の数値は下の寸法許容差を示す。



設計者のための考えるヒント

お客さまの課題解決のヒントとなる技術情報を多数紹介しています。

NBKカタログのご案内

技術資料満載のNBKカタログのご請求はこちらから

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日8時~17時まで (土日祝日を除く)

JIS B 0401:1998より抜粋"/>