キー及びキー溝 JIS B 1301:1996より抜粋

印刷用PDFダウンロードボタン

平行キー及びキー溝の形状・寸法

単位 : mm

キーの
呼び寸法
b×h
キーの寸法 キー溝の寸法 参考
b h C l b1及び
b2
基準
寸法
滑動形 普通形 締込み形 r1
及び
r2
t1
基準
寸法
t2
基準
寸法
t1及び
t2
許容差
適応
する
軸径d
基準
寸法
許容差
(h9)
基準
寸法
許容差 b1  b2  b1  b2  b1及びb2
許容差
(H9)
許容差
(D10)
許容差
(N9)
許容差
(Js9)
許容差
(P9)
2×2 2  0
-0.025
2  0
-0.025
h9 0.16~0.25 6~20 2 +0.025
  0
+0.060
+0.020
-0.004
-0.029
±0.0125 -0.006
-0.031
0.08~0.16 1.2 1.0 +0.1
  0
6~8
3×3 3 3 6~36 3 1.8 1.4 8~10
4×4 4  0
-0.030
4  0
-0.030
8~45 4 +0.030
  0
+0.078
+0.030
 0
-0.030
±0.0150 -0.012
-0.042
2.5 1.8 10~12
5×5 5 5 0.25~0.40 10~56 5 0.16~0.25 3.0 2.3 12~17
6×6 6 6 14~70 6 3.5 2.8 17~22
(7×7) 7  0
-0.036
7  0
-0.036
16~80 7 +0.036
  0
+0.098
+0.040
 0
-0.036
±0.0180 -0.015
-0.051
4.0 3.3 +0.2
  0
20~25
8×7 8 7  0
-0.090
h11 18~90 8 4.0 3.3 22~30
10×8 10 8 0.40~0.60 22~110 10 0.25~0.40 5.0 3.3 30~38
12×8 12  0
-0.043
8 28~140 12 +0.043
  0
+0.120
+0.050
 0
-0.043
±0.0215 -0.018
-0.061
5.0 3.3 38~44
14×9 14 9 36~160 14 5.5 3.8 44~50
(15×10) 15 10 40~180 15 5.0 5.3 50~55
16×10 16 10 45~180 16 6.0 4.3 50~58
18×11 18 11  0
-0.110
50~200 18 7.0 4.4 58~65
20×12 20  0
-0.052
12 0.60~0.80 56~220 20 +0.052
  0
+0.149
+0.065
 0
-0.052
±0.0260 -0.022
-0.074
0.40~0.60 7.5 4.9 65~75
22×14 22 14 63~250 22 9.0 5.4 75~85
(24×16) 24 16 70~280 24 8.0 8.4 80~90
25×14 25 14 70~280 25 9.0 5.4 85~95
28×16 28 16 80~320 28 10.0 6.4 95~110
32×18 32  0
-0.062
18 90~360 32 +0.062
  0
+0.180
+0.080
 0
-0.062
±0.0310 -0.026
-0.088
11.0 7.4 110~130

こう配キー・頭付きこう配キー及びキー溝の形状・寸法

単位 : mm

キーの
呼び寸法
b×h
キーの寸法 キー溝の寸法 参考
b h h1 C l b1及びb2 r1
及び
r2
t1
基準
寸法
t2
基準
寸法
t1及び
t2
許容差
適応する
軸径d
基準
寸法
許容差
(h9) 
基準
寸法
許容差 基準
寸法
許容差
(D10)
2×2 2  0
-0.025
2  0
-0.025
h9 - 0.16~0.25 6~30  2 +0.060
+0.020
0.08~0.16 1.2 0.5 +0.05
  0
6~8
3×3 3 3 - 6~36 3 1.8 0.9 8~10
4×4 4  0
-0.030
4  0
-0.030
7 8~45 4 +0.078
+0.030
2.5 1.2 +0.1
  0
10~12
5×5 5 5 8 0.25~0.40 10~56 5 0.16~0.25 3.0 1.7 12~17
6×6 6 6 10 14~70 6 3.5 2.2 17~22
(7×7) 7  0
-0.036
7.2  0
-0.036
10 16~80 7 +0.098
+0.040
4.0 3.0 20~25
8×7 8 7  0
-0.090
h11 11 18~90 8 4.0 2.4 +0.2
  0
22~30
10×8 10 8 12 0.40~0.60 22~110 10 0.25~0.40 5.0 2.4 30~38
12×8 12  0
-0.043
8 12 28~140 12 +0.120
+0.050
5.0 2.4 38~44
14×9 14 9 14 36~160 14 5.5 2.9 44~50
(15×10) 15 10.2  0
-0.070
h10 15 40~180 15 5.0 5.0 +0.1
  0
50~55
16×10 16 10  0
-0.090
h11 16 45~ 180 16 6.0 3.4 +0.2
  0
50~58
18×11 18 11  0
-0.110
18 50~200 18 7.0 3.4 58~65
20×12 20  0
-0.052
12 20 0.60~0.80 56~220 20 +0.149
+0.065
0.40~0.60 7.5 3.9 65~75
22×14 22 14 22 63~250 22 9.0 4.4 75~85
(24×16) 24 16.2  0
-0.070
h10 24 70~280 24 8.0 8.0 +0.1
  0
80~90
25×14 25 14  0
-0.110
h11 22 70~280 25 9.0 4.4 +0.2
  0
85~95
28×16  28 16 25 80~320 28 10.0 5.4 95~110
32×18 32  0
-0.062
18 28 90~360 32 +0.180
+0.080
11.0 6.4 110~130



設計者のための考えるヒント

お客さまの課題解決のヒントとなる技術情報を多数紹介しています。

NBKカタログのご案内

技術資料満載のNBKカタログのご請求はこちらから

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)

JIS B 1301:1996より抜粋"/>