管用テーパねじ JIS B 0203:1999より抜粋

印刷用PDFダウンロードボタン

管用テーパねじの基準山形、公式及び基準寸法

テーパおねじ及びテーパめねじに対して適用する基準山形            テーパおねじとテーパめねじ又は平行めねじとのはめあい

単位 : mm

1 ねじの呼び  ねじ山  基準径  基準径の位置 
ねじ山数
(25.4㎜につき) n 
ピッチ P
(参考) 
山の高さ h  丸み r 又は r' おねじ  おねじ  めねじ 
外径 d  有効径 d2  谷の径 d1  管端から  管端部 
基準の長さ a 軸線方向の許容差 b  
軸線方向の許容差 c 
めねじ 
谷の径 D  有効径 D2  内径 D1 
R 1/16
R 1/8
R 1/4
28
28
19
0.9071
0.9071
1.3368
0.581
0.581
0.856
0.12
0.12
0.18
  7.723
  9.728
13.157
  7.142
  9.147
12.301
  6.561
  8.566
11.445
3.97
3.97
6.01
±0.91
±0.91
±1.34
±1.13
±1.13
±1.67
R 3/8
R 1/2
R 3/4
19
14
14
1.3368
1.8143
1.8143
0.856
1.162
1.162
0.18
0.25
0.25
16.662
20.955
26.441
15.806
19.793
25.279
14.950
18.631
24.117
6.35
8.16
9.53
±1.34
±1.81
±1.81
±1.67
±2.27
±2.27
R1
R1 1/4
R1 1/2
11
11
11
2.3091
2.3091
2.3091
1.479
1.479
1.479
0.32
0.32
0.32
33.249
41.910
47.803
31.770
40.431
46.324
30.291
38.952
44.845
10.39
12.70
12.70
±2.31
±2.31
±2.31
±2.89
±2.89
±2.89

1 この呼びは、テーパおねじに対するもので、テーパめねじ及び平行めねじの場合は、Rの記号をRC又はRPとする。



ねじのおはなし

ねじに関する基礎講座です。ねじの怪獣「ネジゴン」がわかりやすく解説します。

NBKカタログのご案内

技術資料満載のNBKカタログのご請求はこちらから

JIS B 0203:1999より抜粋"/>