ばね座金 JIS B 1251:2001より抜粋

印刷用PDFダウンロードボタン

ばね座金一般用(2号)及び重荷重用(3号)の形状・寸法

単位 : mm

種類  ばね座金一般用(2号)の寸法  ばね座金重荷重用(3号)の寸法 
呼び  内径d  断面寸法(最小)  外径D (最大)  内径d  断面寸法  外径D(最大) 
基準寸法  許容差  幅b  厚さt (1)  基準寸法 許容差  幅b  厚さt (1) 
2.1 +0.25
  0
0.9 0.5 4.4 - - - - -
2.5 2.6 +0.3
  0
0.6 5.2
3 3.1 1.1 0.7 5.9
(3.5) 3.6 1.2 0.8 6.6
4 4.1 +0.4
  0
1.4  1 7.6
(4.5) 4.6 1.5 1.2 8.3
5 5.1 1.7 1.3 9.2
6 6.1 2.7 1.5 12.2 6.1 +0.4
  0
2.7 1.9 12.2
(7) 7.1 2.8 1.6 13.4 7.1 2.8 2.0 13.4
8 8.2 +0.5
  0
3.2 2 15.4 8.2 +0.5
  0
3.3 2.5 15.6
10 10.2 3.7 2.5 18.4 10.2 3.9 3.0 18.8
12 12.2 +0.6
  0
4.2 3 21.5 12.2 +0.6
  0
4.4 3.6 21.9
(14) 14.2 4.7 3.5 24.5 14.2 4.8 4.2 24.7
16 16.2 +0.8
  0
5.2 4 28 16.2 +0.8
  0
5.3 4.8 28.2
(18) 18.2 5.7 4.6 31 18.2 5.9 5.4 31.4
20 20.2 6.1 5.1 33.8 20.2 +1.0
  0
6.4 6.0 34.4
(22) 22.5 +1.0
  0
6.8 5.6 37.7 22.5 7.1 6.8 38.3
24 24.5 7.1 5.9 40.3 24.5 +1.2
  0
7.6 7.2 41.3
(27) 27.5 +1.2
  0
7.9 6.8 45.3 27.5 8.6 8.3 46.7
30 30.5 8.7 7.5 49.9 - - - - -
(33) 33.5 +1.4
  0
9.5 8.2 54.7
36 36.5 10.2 9 59.1
(39) 39.5 10.7 9.5 63.1

この場合、T2-T1は0.064b以下でなければならない。ただし、bはこの表で規定する最小値とする。
備考 呼びに括弧を付けたものは、なるべく用いない。

座金の種類

単位 : mm

種類  記号  適用ねじ部品 
一般用  2号 一般用のボルト、小ねじ、ナット
重荷重用  3号 一般用のボルト、ナット



ねじのおはなし

ねじに関する基礎講座です。ねじの怪獣「ネジゴン」がわかりやすく解説します。

NBKカタログのご案内

技術資料満載のNBKカタログのご請求はこちらから

JIS B 1251:2001より抜粋"/>