おねじ部品用ヘクサロビュラ穴 JIS B 1015:2008 より抜粋

印刷用PDFダウンロードボタン

ボルト及びねじ用のヘクサロビュラ穴の形状・寸法

注(1)口元の広がり部の許容深さfは表による。

単位 : mm

 ヘクサロビュラ穴の番号 No. 10  15  20  25  30  40  45  50 
呼び寸法(2)  1.75  2.4 2.8 3.35 3.95 4.5 5.6 6.75 7.93 8.95 
B 1.27 1.75 2.05 2.4 2.85 3.25 4.05 4.85 5.64 6.45
口元の広がり部の 許容深さ f 0.35 0.48 0.56 0.67 0.79 0.90 1.12 1.18 1.39 1.56
通り側ゲージの
許容限界寸法 
最大
最小 
1.709
1.695
2.349
2.335
2.776
2.761
3.309
3.295
3.893
3.879
4.465
4.451
5.557
5.543
6.687
6.673
7.856
7.841
8.872
8.857
最大
最小
1.224
1.210
1.686
1.672
1.993
1.979
2.367
2.353
2.778
2.764
3.185
3.170
3.972
3.958
4.780
4.766
5.570
5.555
6.380
6.366
Ri  最大
最小
0.396
0.371
0.523
0.498
0.609
0.585
0.728
0.704
0.871
0.846
0.932
0.907
1.206
1.182
4.780
4.766
1.808
1.784
1.828
1.804
Re  最大
最小
0.134
0.130
0.193
0.188
0.231
0.227
0.269
0.265
0.307
0.303
0.378
0.371
0.454
0.448
0.548
0.544
0.576
0.572
0.777
0.773
止り側ゲージの
許容限界寸法
最大
最小
1.785
1.778
2.425
2.419
2.852
2.845
3.385
3.379
3.970
3.963
4.566
4.560
5.659
5.652
6.814
6.807
7.983
7.976
8.999
8.992
B 最大  1.181 1.664 1.956 1.956 2.616 2.868 3.886 4.661 4.661 6.413
Ri  最大
最小
0.241
0.231
0.370
0.360
0.441
0.431
0.408
0.398
0.614
0.602
0.647
0.637
0.949
0.939
1.125
1.112
1.123
1.110
1.640
1.628
Re  最大
最小 
0.180
0.173
0.238
0.231
0.276
0.269
0.315
0.307
0.353
0.345
0.436
0.429
0.513
0.505
0.619
0.612
0.648
0.640
0.848
0.840
寸法Bに対する止り側円筒
ゲージの許容限界寸法
最大
最小
1.445
1.440
1.925
1.920
2.285
2.280
2.765
2.760
3.285
3.280
3.725
3.720
4.665
4.660
5.605
5.600
6.665
6.660
7.385
7.380

注(2)ヘクサロビュラ穴の輪郭の曲線は、上記の表で規定するゲージによって決まる。
備考 1.座ぐり深さcは、穴の番号No.15以下のものは0.13mm以下、穴の番号No.15を超えるものは0.25mm以下とする。
       2.沈み深さtは、それぞれの製品規格による。
       3.穴底の形状は、沈み深さtの許容限界を満足すれば、製造業者の任意とする。
       4.ヘクサロビュラ穴は通り側ゲージが該当する製品規格で規定する沈み深さtまで容易に入らなければならない。
       5.止り側ゲージは表に規定する口元の広がり部の許容深さfより深く入ってはならない。



ねじのおはなし

ねじに関する基礎講座です。ねじの怪獣「ネジゴン」がわかりやすく解説します。

NBKカタログのご案内

技術資料満載のNBKカタログのご請求はこちらから

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)

JIS B 1015:2008 より抜粋"/>