機能性ステンレスねじの特性

印刷用PDFダウンロードボタン

機械的性質

性質 SUS316L HiMo
SNSX-88
SUS316L HiMo
SNSX-109
NSSC-550
SPFS
SUS316L
SNSL
SUS310S
SNSJ
SUSXM7*
引張強さ(N/mm 2 ) 800 1,000 1,000 700 520 700
0.2%耐力(N/mm 2 ) 640 900 770 450 205 450
伸び(mm) 0.3d 0.2d - 0.4d - 0.4d
磁性 非磁性 非磁性 磁性 非磁性 非磁性 非磁性

* 強度区分A2-70の値です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

降伏荷重(N)

ねじ径 SUS316L HiMo
SNSX-88
SUS316L HiMo
SNSX-109
NSSC-550
SPFS
SUS316L
SNSL
SUS310S
SNSJ
SUSXM7 *
M3 3,200 - 3,850 2,300 1,030 2,300
M4 5,600 - 6,750 4,000 1,790 4,000
M5 9,100 - 10,900 6,400 2,910 6,400
M6 12,900 18,100 15,400 9,000 4,120 9,000
M8 23,400 32,900 28,100 16,500 7,500 16,500
M10 - 52,200 44,500 26,100 11,800 26,100
M12 - 75,800 - 37,900 - 37,900

* 強度区分A2-70の値です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

温度別耐力(N/mm2

品番・材質 20℃ 100℃ 200℃ 300℃ 400℃ 500℃ 600℃
SUS316L HiMo
SNSX-88
640 576 576 544 512 480 448
SUS316L HiMo
SNSX-109
900 855 855 855 810 810 765
SUSXM7 450 382 360 337 315 - -
SCM435 1,100 1,020 925 825 - - -

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

非磁性

品番・材質 透磁率
SUS316L HiMo
SNSX-88
1.006
SUS316L HiMo
SNSX-109
1.007
SUS316L
SNSL
1.006
SUSXM7 1.4

表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。



ねじのおはなし

ねじに関する基礎講座です。ねじの怪獣「ネジゴン」がわかりやすく解説します。

NBKカタログのご案内

技術資料満載のNBKカタログのご請求はこちらから

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)