チタンの特性

印刷用PDFダウンロードボタン

物性

性質 TB340C
(純チタン)
Ti-6Al-4V
(64チタン)
Ti-15-3-3-3
(βチタン)
比重 4.51 4.43 4.8
融点(℃) 1668 1540 -
縦弾性係数(GPa) 106 113 90
熱伝導率(W/(m・K) 17.16 7.5 -
線膨張係数(K-1) 8.4×10-6 8.8×10-6 -
電気抵抗率(μΩ・m) 0.55 1.7 -
透磁率(μ) 1.0001 1.0002 1.0002

表中の数値は参考値であり、保障値ではありません。

機械的性質

性質 TB340C
(純チタン)
Ti-6Al-4V
(64チタン)
Ti-15-3-3-3
(βチタン)
SUSXM7
引張強さ(N/mm2) 340 - 510 895以上 705 - 945 500
0.2%耐力(N・mm2) 215以上 825以上 690 - 835 210
伸び(%) 23以上 10以上 12以上 -

* 強度区分A2-50の値です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

引張破断荷重(N)

ねじ径 TB340C
(純チタン)
Ti-6Al-4V
(64チタン)
Ti-15-3-3-3
(βチタン)
SUSXM7
M3 3210 5240 4170 2500
M4 5610 8850 7520 4400
M5 9080 14700 11900 7100
M6 12800 20800 - 10100
M8 - 33700 - 18300
M10 - 58900 - 29000

* 強度区分A2-50の値です。
表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

磁束密度

チタン SUSXM7
磁束密度(T) 0 5×10-5 

測定装置:F.W.BELL製5080型ガウス(テスラ)メータ
測定条件:DC磁場測定モード プローブとサンプル間距離 5mm

耐薬品性

日本チタン協会"チタンの世界"より一部抜粋

薬品名 組成(%) 耐蝕性
純チタン SUS304 ハステロイ*
塩酸 10 ×
30 × ×
硫酸 10 -
50 × ×
硝酸 10
50 -
王水
(HCI:HNO3)
3:1 ×
クロム酸 5 -
ふっ化水素酸 5 × ×
りん酸 50(通気)
塩化第二鉄 10 - 30 ×
塩化第二銅 10 - 30 ×
塩化ナトリウム 10 - 40
塩化カルシウム 50
塩化アンモニウム 40 -
塩化マグネシウム 40
硫酸第一鉄 10 - 50
アンモニア 10 - 30
水酸化ナトリウム 50 -
炭酸ナトリウム 10
硫化水素 乾燥ガス
湿潤ガス
塩素 乾燥ガス × -
湿潤ガス -
亜硫酸ガス 乾燥ガス - -
湿潤ガス - -
海水 高流速 - -
ぎ酸 10 - 50
乳酸 50
しゅう酸 20 × -
くえん酸 10 - 50

試験温度:常温

  • ◎:<0.127 mm/year
  • 〇:0.127 - 0.508 mm/year
  • △:0.508 - 1.27 mm/year
  • ×:>1.27 mm/year

* ハステロイはヘインズ社の登録商標です。


  • 試験片を用いたテストデータです。
  • 耐薬品性は使用条件により変化します。
    事前に必ず実際と同じ使用条件でテストしてください。



ねじのおはなし

ねじに関する基礎講座です。ねじの怪獣「ネジゴン」がわかりやすく解説します。

NBKカタログのご案内

技術資料満載のNBKカタログのご請求はこちらから