プラスティック・ゴムの特性

印刷用PDFダウンロードボタン

特性項目  熱可塑性樹脂 
FRP  ポリアセタール  ポリプロピレン  ナイロン6  ナイロン66  ポリカーボネート  ABS 
比重  1.5 - 2.1 1.42 0.9 - 1.04 1.12 - 1.14 1.13 - 1.15 1.20 1.04 - 1.07
硬さ(ロックウェル) M70 - 120 M94 R80 - 110 R119 R100 - 118 M78 R90 - 115
引張強さ(N/mm2)  98 - 200 69 29 - 38 69 - 81 75 - 82 64 - 79 35 - 59
圧縮強さ(N/mm2)  98 - 200 130 38 - 55 89 110 76 18 - 56
アイゾット衝撃値(kJ/m2)  11 - 100 11 2.7 - 10.9 8 10 90 15 - 50
曲げ強さ(N/mm2)  69 - 270 98 41 - 55 120 120 94 49 - 88
耐熱温度(℃)  150 - 180 90 - 100 120 - 130 80 - 120 80 - 150 120 60 - 95
耐燃性  可燃 難燃 徐燃 極遅燃 極遅燃 自己消火 徐燃
耐候性  わずかに変色 わずかに変色 ヒビを生ずる わずかに変色 わずかに変色 優れる 変色する
耐弱酸性 良好 大体耐える 抵抗性が大きい 耐える 耐える 良好 良好
耐強酸性 大体耐える 侵される 酸化性の酸以外には耐える 侵される 侵される 大体耐える 大体耐える
耐弱アルカリ性 わずかに変化 大体耐える 極めて抵抗性が大きい 不変 不変 耐える 不変
耐強アルカリ性  侵される 大体耐える 極めて抵抗性が大きい 不変 不変 侵される 不変
耐有機溶剤性  わずかに変化 抵抗性を有する 80℃以下では耐える 抵抗性を有する 抵抗性を有する 侵される 侵される

特性項目  熱硬化性樹脂 
フェノール樹脂  ユリア樹脂  メラミン樹脂 
比重  1.36 - 1.42 1.5 1.47 - 1.52
硬さ(ロックウェル)  M110 - 116 M110 - 120 M110 - M125
引張強さ(N/mm2  41 - 52 38 - 69 49 - 90
圧縮強さ(N/mm2)  180 - 210 180 - 260 170 - 294
アイゾット衝撃値(kJ/m2)  1.5 - 5 1.5 - 3.3 1.5 - 3.3
曲げ強さ(N/mm2)  62 - 75 55 - 110 69 - 110
耐熱温度(℃)  150 - 180 77 100
耐燃性  極遅燃 極遅燃 自己消火
耐候性  徐々に変色 灰色に変色 徐々に変色
耐弱酸性  良好 わずかに変化 不変
耐強酸性  酸化性の酸に侵される 他は良好 表面が侵蝕される 侵される
耐弱アルカリ性  良好 わずかに変化 不変
耐強アルカリ性  熱強アルカリには侵される 分解する 侵される
耐有機溶剤性  抵抗性を有する わずかに変化 抵抗性を有する

特性項目  ゴム 
天然ゴム (NR)  合成天然ゴム (IR)  スチレンゴム (SBR)  ブタジエンゴム (BR)  クロロプレンゴム (CR)  ブチルゴム (IIR) 
比重  0.92 0.92 - 0.93 0.93 - 0.94 0.91 - 0.94 1.15 - 1.25 0.91 - 0.93
引張強さ(N/mm2)  3 - 30 5 - 20 5 - 20 2 - 20 5 - 25 5 - 15
伸び(%)       100 - 1000 100 - 1000 100 - 800 100 - 800 100 - 1000 100 - 800
反ぱつ弾性 
引裂 
耐摩耗性 
耐屈曲亀裂性 
使用可能温度(℃)  -70 - 120 -70 - 120 -60 - 120 -73 - 120 -55 - 120 -55 - 120
耐老化性 
耐光性 
電気絶縁性(Ω・cm)  1010 - 1015 1010 - 1015 1010 - 1015 1014 - 1015 1010 - 1012 1016 - 1018
ガソリン・軽油  不可 不可 不可 不可 不可
ベンゼン・トルエン  不可 不可 不可 不可 不可
アルコール 
エーテル  不可 不可 不可 不可 不可
酢酸エチル  不可 不可 不可 不可 不可
水 
有機酸  不可 不可 不可 不可 不可
高温度無機酸  不可 不可 不可 不可
低温度無機酸 
耐弱アルカリ性 
耐強アルカリ性 

特性項目  ゴム 
ニトリルゴム (NBR)  プロピレンゴム (EPDM)  ウレタンゴム (U)  シリコーンゴム (Si)  フッ素ゴム (FPM) 
比重  1.00 - 1.20 0.86 - 0.87 1.00 - 1.30 0.95 - 0.98 1.80 - 1.82
引張強さ(N/mm2 5 - 25 5 - 20 20 - 45 4 - 10 7 - 20
伸び(%)  100 - 800 100 - 800 300 - 800 50 - 590 100 - 500
反ぱつ弾性 
引裂  不可
耐摩耗性  不可
耐屈曲亀裂性  不可
使用可能温度(℃)  -20 - 120 -70 - 120 -70 - 120 -70 - 120 -70 - 120
耐老化性 
耐光性 
電気絶縁性(Ω・cm)  108 - 1010 1012 - 1015 109 - 1012 1011 - 1015 1015 - 1018
ガソリン・軽油  不可 不可
ベンゼン・トルエン 不可 不可 不可・可
アルコール 
エーテル  不可 不可 不可 不可
酢酸エチル  不可 不可
水 
有機酸  不可 不可 不可 不可 不可
高温度無機酸  不可
低温度無機酸 
耐弱アルカリ性  不可
耐強アルカリ性  不可 不可



設計者のための考えるヒント

お客さまの課題解決のヒントとなる技術情報を多数紹介しています。

NBKカタログのご案内

技術資料満載のNBKカタログのご請求はこちらから

商品に関するお問い合わせなど、
お気軽にご連絡ください。

鍋屋バイテック会社コンタクトセンター

平日9時~17時15分まで (土日祝日を除く)